- Artikkelnummer:
- VX 8001.225
- Produktbeskrivelse
- For individuell utbygging av skapbunnen. Potensialutligning ved hjelp av festeelementer og jordingspunkter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- For komplett lukking av en gulvåpning er minimum en skyveplate nødvendig.
- For skap med doble dører er én VE tilstrekkelig for halvparten av skapet
- Henvisning til best.nr.
- Kun for en skaphalvdel
- Dimensjoner
- Bredde: 540 mm
Dybde: 275 mm
- Passer for
- Bredde: = 1.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,1 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177948808
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
VX Gland plate, WD: 1200x275 mm