- Artikkelnummer:
- VX 5301.344
- Produktbeskrivelse
- Bunnplatesett i flere deler bestående av lukkede bunnplate-moduler og skyveplate for kabelinnføring. Den lukkede bunnplate-modulen, dybde 237,5 mm, kan alternativt byttes mot bunnplate-modulvariantene med kabelinnføring.
- Fordeler
- Rekkefølgen av enkeltmodulene er valgfri
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Bunnplatesett
Tettebånd
Inkl. festemateriell
2 bunnplate-moduler, lukket, dybde: 237,5 mm
1 bunnplate-modul, lukket, dybde: 275 mm
1 skyveplate, dybde: 115 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 7,96 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950962
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
VX IT Flensplate, flerdel, lukket, BxD 800x1000 mm, stålplate