- Artikkelnummer:
- VX 5301.333
- Utførelse
- én del, med børstelist
- Produktbeskrivelse
- For målrettet kabelinnføring nedenfra.
- Materiale
- Modulplate: Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
Modulplate: Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
- Overflate
- Modulplate: forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i VX IT helt
- Bunnplate-modulene kan kombineres og byttes med andre bunnmoduler med en dybde på 237,5 mm
- Henvisning
- Bunnplate-moduler med børstelist ikke egnet for anvendelser med kapslingsgrad iht. IEC 60 529
- Dimensjoner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,02 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950856
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
VX IT Flenseplate-modul med børstelist, WxD 800x237,5 mm, i ett stykke stålplate