Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- CM 5001.217
- Produktbeskrivelse
- Potensialutligning via festeelementer og jordingspunkter er mulig.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- For høyere stabilitet og universell kabelinnføring er bunnåpningen ved skapbredde 1000, 1200 og 1600 mm delt i bredden, og kan bestykkes forskjellig.
- Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
- Dimensjoner
- Dybde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
TS
CM
TP
Bredde: = 1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,94 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177523210
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CM Bunnplater, for CM, TP, D: 100 mm, for B: 1200 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet