- Artikkelnummer:
- DK 7825.361
- Produktbeskrivelse
- For enkel, tett kabelinnføring.
- Materiale
- Modulplate: Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
- Overflate
- Forsinket
- Henvisning
- Kombinasjonen av flere bunnplatemoduler er nødvendig for å lukke bunnen i TS IT helt.
- Dimensjoner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Bredde: 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,292 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
DK bunnplatemodul, for kabelinnføring med børste, dybde: 237,5 mm, for skapbredde: 600 mm, for TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplate, galvanisert