Denne artikkelen er utgått: 30. jun. 2022
Alternativ produktanbefaling:
5502530
- Artikkelnummer:
- TE 7526.820
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- Med modulplatene kan bunnområdet til TE varieres slik man ønsker.
- Anvendelsesområder
- For riktig valg av bunnplater, se:
- Skapbredde minus 150 mm
- Skapdybde minus 50 mm
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Dimensjoner
- Bredde: 650 mm
Dybde: 750 mm - Passer for
- Kapslingstype: TE
Bredde: 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 5,1 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177196605
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TE module plate, solid, W x D: 650 x 750 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated
- Dokumentasjon
- Info sheet