Denne artikkelen er utgått: 20. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- DK 5502.310
- Produktbeskrivelse
- For komplett avdekning av den åpne bunngruppen i ett stykke. Heldekkende perforert. Muliggjør dermed innstrømming av kaldluft fra bunnen hhv. sokkelområdet. Spesielt skap med rack-klimatisering blir etterstrømningen=== av kaldluft sikret. Med børstelist på baksiden for enkel kabelinnføring nedenfra over hele skapbredden. Integrerte føringsskinner sørger for enkelt feste=== og bekvem utskifting av en filtermatte.
- Materiale
- Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
Filtermatte: Skum - Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Bunnplate, én del, ventilert, med kabelinnføring bak
Filtermatte
Inkl. festemateriell - Passer for
- Kapslingstype: TS IT
Bredde: 800 mm
Dybde: 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 4,66 kg
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Bunnplater, éndelt, ventilert, BxD: 800x600 mm, for TS, TS IT
- Dokumentasjon
- Info sheet