Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
Artikkelen erstattes av:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- Artikkelnummer:
- TS 8800.200
- Produktbeskrivelse
- Deler 1200 mm brede TS- eller SE-skap i to halvdeler.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 1 vinkel til høyre
1 vinkel til venstre
2 utjevningsplater oppe
Inkl. festemateriell - Monteringsmuligheter
- To montasjeplater ved siden av hverandre> To montasjeplater (fra 600 mm brede skap) i et 1200 mm bredt skap muliggjør en uavhengig plassering og enkel håndtering. For denne typen montering trenger man 4 stk. montasjeskinner 18 x 38 mm nede, avhengig av skapdybden og 1 stk. PS montasjechassis 23 x 73 mm oppe, avhengig av skapdybden
- Systembæreskinner, montert på venstre side: Mens tunge komponenter hviler på systembæreskinnen, er det plass til f.eks. uforstyrret kabelinnføring i skapbunnen. For denne typen montering trenger man 2 stk. systemfangskinner og 1 stk. TS montasjeskinne 18 x 38 mm, avhengig av skapdybde
- Kabelfangskinne, montert på venstre side: På 1200 mm brede skap muliggjør bredde-delingen kabelinnføring og kabeloppsamling på både venstre og høyre side. Til denne typen montering trenger man 1 stk. kabelfangskinne og 1 stk. TS montasjeskinne 18 x 38 mm, avhengig av skapdybde
- Montasjetips
- Nødvendig tilbehør avhenger av de beskrevne monteringssituasjonene
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,74 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Brøddeunderdeling, for TS, SE
- Dokumentasjon
- Veiledning