Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2019
Vær oppmerksom på den endrede utførelsen av den alternative produktanbefalingen::
PRO64749
- Artikkelnummer:
- SZ 4140.220
- Fordeler
- Slankere: Ca. 50% lavere høyde og dybde, og dermed ca. 75% mindre volum enn tradisjonelle lys
- Raskere: Universalt hurtigfeste på TS-utsparingen ved hjelp av klips, skruer eller kraftige magneter (valgfritt). Skyves ganske enkelt inn fra siden eller bak,monter lys – ferdig
- Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig
- Transparente lysavdekning, rillet innvendig
- Farge
- Iht. RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kompaktlys med klips- og skruefestesett
Lys
Lysavdekning
Tilkoblingsledning
Inkl. festemateriell - Nytteeffekt
- 14 W
- Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Mounting distance screws
- 725 mm
- Ballast
- Bredspennings-EVG
- Tilkoblingsmuligheter
- Integrert tilkoblingsledning med åpen ende
- Dørposisjonsbryter
- Lys
- Lysstofflampe T5
- Kapslingsklasse
- II (beskyttelsesisolert)
- Stikkontakt (type)
- Integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift
- Light cover
- Ja
- Lys montasjetype
- fastskruing
- Klips-feste
- Magnet-feste (tilbehør)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 500 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 500 V DC/1s
- Mounting distance clip/magnet
- 650 mm
- Monteringsmuligheter
- TS horisontalprofil fra takrammen: direkte
- TS, SE vertikalprofil: direkte
- SE-profiler foran og bak fra takrammen: direkte
- SE-profiler på siden av takrammen: direkte
- AE, CM, TP: med festesett magnet
- AE: med skinne for innvendig utbygging
- Henvisning
- Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig
- Dimensjoner
- Bredde: 705 mm
Høyde: 59 mm
Dybde: 24 mm - Driftstemperaturområde
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,149 ‐ 0,216 A
- Driftsstrøm
- 0,073 ‐ 0,127 A
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...70 °C
- Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,76 kg
- Tolltariffnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177581463
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
- SZ Kompaktlys, BHD: 705x59x24 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift, cURus
- Dokumentasjon
- Veiledning