Produktet utløper: 31. jan. 2017
Alternativ produktanbefaling:
7859000
- Artikkelnummer:
- DK 7109.200
- Produktbeskrivelse
- Tilkoblingsklar belysning for montering i 482,6 mm (19")-nivået. Det avlange festehullet muliggjør i tillegg feste på 25 mm profilen.
- Materiale
- Aluminium, eloksert
Plast - Leveringsomfang
- Belysning 1 HE
Lys
Tilkoblingskabel med schukoplugg
Inkl. festemateriell - Nytteeffekt
- 8 W
- Lengde tilkoblingskabel
- 2,5 m
- Tilkoblingsmuligheter
- Integrert tilkoblingsledning med vanlig støpsel
- Lys
- Lysstoffrør
- Stikkontakt (type)
- Integrert, på/av
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 500 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 500 V DC/1s
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,193 kg
- Tolltariffnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
- DK Belysning, 1 HE, 482.6 mm (19"), 8 W, 230 V, 1~, 50 Hz, med tilkoblingskabel med schukoplugg
- Dokumentasjon
- Info sheet