Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2020
Artikkelen erstattes av:
7030223
- Artikkelnummer:
- DK 7030.220
- Utførelse
- Tallkodelås
- Fordeler
- Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
- Statusindikering via integrert LED
- Anvendelsesområder
- For montasje på skapdører eller ved siden av en romdør.
- Virkemåte
- Døren åpnes etter autentisering via brukeren.
- Autorisasjoner kan også stilles inn ved hjelp av programmet til CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
- Energiforsyningen skjer ved tilkobling til CMC III CAN-busen Unit Access.
- Materiale
- Plast
- Farge
- Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Tallkodelås
Tilkoblingskabel
Bruksanvisning
TS 8 dør med vindu designutligning
Festemateriell - Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
- 16
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 2
- Antall deltakere PU (maks.)
- 16
- Henvisning
- Maks. 5 deltakere for hver PU ved energiforsyning med PoE
- Driftstemperaturområde
- 0 °C...55 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,282 kg
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III leseenheter, for døråpning vha. transponder eller tallkode, energiforsyningen skjer ved tilkobling til CMC III CAN-busen Unit Access, Statusindikering via integrert LED