Denne artikkelen er utgått: 1. aug. 2022
Alternativ produktanbefaling:
7030000
CMC III prosesseringsenheter
Artikkelnummer: DK 7030.010
Prosesseringsenheten er den sentrale enheten til overvåkingssystemet CMC III. Til de integrerte sensorene kan man koble inntil 32/4 eksterne sensorer / CAN-bus-tilkoblingsenheter. Enhetene kan kobles til datanettverket via Ethernet, konfigureres via Web / USB, alarmer kan sendes via en e-postserver og kobles til nettverksadministrasjonssystemet i en bedrift med SNMP.
- Artikkelnummer:
- DK 7030.010
- Produktbeskrivelse
- Sentral enhet til overvåkingssystemet CMC III. I tillegg til de integrerte sensorene kan det kobles inntil 32/4 eksterne sensorer / CAN-bus tilkoblingsenheter.
- Fordeler
- Redundant energiforsyning gir høy tilgjengelighet.
- Kostnadsoptimering takket være optimal romutnyttelse og tilkoblingsteknikk.
- Høy fleksibilitet på grunn av modulært system.
- Permanent overvåking av de fysiske skapomgivelsene gir høy sikkerhet.
- Anvendelsesområder
- Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
- Virkemåte
- Sentral overvåkingsenhet for CMC III-systemet.
- Samler måledata og varsler nettverks-management-systemer eller datautstyr ved overskridelse av fritt innstillbare grenseverdier.
- Regulerer automatisk aktuatorer og styrer eksterne utganger
- Utførelse
- Piezo signalgiver for akustisk informasjon
- Tidsfunksjon med sanntidsur med NTP
- Materiale
- Plast
- Overflate
- Front: glatt
Kapsling: Struktur - Farge
- Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Grunnsystem
Temperaturføler inkl. tilkoblingskabel (vedlagt)
Infrarød adgangssensor (integrert)
Inkl. festemateriell for montering på flater - Infrarød adgangssensor
- Ja
- Integrert temperatursensor
- Ja
- Grensesnitt bus-system
- RJ45 CAN-bus
- Alarmrelé-utgang
- Klemme inntil 1,5 mm² (maks. 24 V DC/1 A)
- Grensesnitt
- Mini USB
- 2 digitale innganger
- Mobil nettside
- For Android- og Windows-telefon
- Nettverksgrensesnitt
- Ethernet iht. IEEE 802.3 via 10/100BaseT full dupleks 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- Klemme
- Brytere
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Aksel-nettverks-kamera med VAPIX® versjon 3
- Antall sensorer (maks.)
- 4
- Henvisning
- For økt nettverkssikkerhet kan ukrypterte protokoller deaktiveres
- LED-indikering (bakside)
- Nettverksstatus
- LED-indikering (framside)
- Status
- Protokoller
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP med SSL
- HTTP
- HTTPS med SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS -232
- Dimensjoner
- Bredde: 138 mm
Høyde: 40 mm
Dybde: 132 mm - Driftstemperaturområde
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,61 kg
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659339
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III prosesseringsenheter, sentrale enheten til overvåkingssystemet CMC III, BHD: 138x40x132 mm, max. 4 sensorer