Monitor inkl. tastatur med 17"-TFT-display og VGA/DVI-tilkobling

Artikkelnummer: DK 9055.310

1 HE innskyving med 17"-TFT-display, engelsk eller tysk tastaturlayout, med teleskopskinner.

Artikkelnummer:
DK 9055.310
Fordeler
Analog og digital videotilkobling
Kabler føres sikkert i energikjede
Kan lukkes i front
Enkel én-manns montering.
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Monitor inkl. tastatur, 1 HE
VGA-kabel
DVI-kabel
USB-kabel
Schuko-strømkabel
med 17"-TFT-display og VGA/DVI-tilkobling
2 PS/2-kabel
Tastatur
med integrert touchpad
Måledriftsspenning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. effektforbruk ved lukket skjermenhet
1 W
Maks. effektforbruk i drift
32 W
Grensesnitt
VGA (D-SUB HD 15-polet)
DVI
1 x USB
PS/2
Plugg (type)
Kontakt C14
Layout
tysk
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Dybde: 680 mm
Driftstemperaturområde
5 °C...45 °C
Monatsjemål
Montasjedybde (min.): 680 mm
Montasjedybde (maks.): 850 mm
Display-egenskaper
Diagonale: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrastforhold: Kontrastforhold: ca. 1000 :1
Lysstyrke display: 350 cd/m²
Oppløsning display: 1280 x 1024 piksler
Antall farger: 16.700.000
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
18,8 kg
Tolltariffnummer
85286200
EAN
4028177638372
ETIM 7.0
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Produktbeskrivelse
DK Monitor inkl. tastatur, BHD: 482.6 mm (19")x1 HEx680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, tysk, RAL 7035
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknisk systemhåndbok