- Artikkelnummer:
- AS 4050.318
- Utførelse
- Medløpende verktøymagasin med 6 magasinplasser
Verktøyfeste
Ekstra drivenhet
- Produktbeskrivelse
- Gjengeskjære alternativ for å lage gjengehull med Perforex lasermaskin LC.
- Fordeler
- Bearbeiding av prosjekter med gjengehull er mulig
- Hurtig, automatisk omkobling fra laserfunksjon til gjengeskjærefunksjon ved å feste et ekstra bearbeidingshode
- Leveringsomfang
- Gjengebor
Inkl. spennenheter for M3 – M10
- Bearbeidbar høyde (maks.)
- 600 mm
- Materialtykkelse
- 5 mm
- Pakker for best.nr.
- 4050330
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivelse
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.