- Artikkelnummer:
- AS 4050.405
- Utførelse
- Moderne betjeningsløsning med 18,5" monitor, industri-PC med i3 prosessor samt tastatur med styrekule
- Produktbeskrivelse
- Delvis automatisert tilpasning av fordelingskanaler, kabelkanaldeksler og DIN-skinner, spesielt for Unikat- og småserieproduksjoner. Secarex AC 18 tilpasningsmaskin kan også utstyres med et skuffesystem på den venstre anleggssiden og/eller et hyllesystem på den høyre anleggssiden. Hvis flere DIN-skinner skal bearbeides utover standardmalen, kan dette gjøres som vekselsystem (4050.491) ved forespørsel.
- Fordeler
- Rask, eksakt og pålitelig arbeid
- Enkel håndtering
- Brukervennlig og sikker betjening
- Svært lave kuttekostnader på grunn av optimert kutteprosess
- Betydelig tidsbesparelse i forhold til manuell tilpasning
- Rent snitt ved hjelp av høyeffektive verktøy
- Automatisk frikjøring av endestopp ved skjæreprosessen
- Snitt kan kontrolleres gjennom vinduet
- Fem DIN-skinnestørrelser i et sett
- Leveringsomfang
- Secarex AC 18
Etikettskriver
Betjeningsenhet
- Materiale som kan bearbeides
- Stål
- Aluminium
- Kobber
- Plast
- Sikkerhet
- Sikker to-hånds betjening
- Grensesnitt
- Tilkobling til forskjellige CAD-systemer
- Dataimport fra EPLAN Pro Panel
- Perforex verkstedsprogrammering
- Henvisning
- Det tas forbehold om tekniske endringer
- Oppstillingsflate
- Bredde: 4.000 mm
Høyde: 1.610 mm
Dybde: 875 mm
- Trykklufttilkobling
- 6 bar
- Maks. høyde kabelkanal som kan bearbeides
- 100 mm
- Maks. bredde kabelkanal som kan bearbeides
- 125 mm
- Min. bredde kabelkanal som kan bearbeides
- 15 mm
- Styrespenning (DC)
- 24 V
- Nytteeffekt
- 1,5 kW
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16 A
- Måledriftsspenning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bæreskinnetype
- C-profilskinner 30/15 (iht. EN 60 715)
- DIN-skinner NS 15 (iht.|EN|60|715)
- DIN-skinner NS 35/15 (iht.|EN|60|715)
- DIN-skinner NS 35/7,5 (iht.|EN|60|715)
- Strømskinner NLS-CU 3/10
- For veggtykkelse (maks.)
- 2,5 mm
- Oppstillingsflate
- Bredde: 4.000 mm
Høyde: 1.610 mm
Dybde: 875 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 300 kg
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36629090