Endehylser løst

Artikkelnummer: AS 4050.744

Med plastkrager.

Artikkelnummer:
AS 4050.744
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
rød
Lengde
8 mm
AWG
18
Innvendig diameter
3,5 mm
For tverrsnitt
1 mm²
DIN-fargekode
Ja
Multinorm
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
Leveringsform
løst
Pakkeenhet
500 stk.
Vekt/VE
0,001 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177805125
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 1,0 mm², AWG 18, røde, løse, 8 mm (bredt skaft)
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR