- Artikkelnummer:
- AS 4050.782
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrager.
- Tekniske data
- Varmebestandig opp til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
- Farge
- grå
- Lengde
- 8 mm
- AWG
- 12
- Innvendig diameter
- 4,8 mm
- Rittal-fargekode
- Ja
- For tverrsnitt
- 4 mm²
- Henvisning
- UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
- For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Leveringsform
- løst
- Pakkeenhet
- 500 stk.
- Vekt/VE
- 0,5 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177815698
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
-
Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 4 mm², AWG 12, 8 mm, grå, løse, 500 stk.