- Artikkelnummer:
- AS 4051.647
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrager.
- Tekniske data
- Varmebestandig opp til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
- Farge
- svart
- Lengde
- 10 mm
- AWG
- 16
- Innvendig diameter
- 3,5 mm
- For tverrsnitt
- 1,5 mm²
- DIN-fargekode
- Ja
- Henvisning
- UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
- For individuell rådgivning kan du kontakte salgsansvarlige hos Rittal.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Pakker for best.nr.
- 4051.205
- 4051.210
- Leveringsform
- løst (10 VE à 100 stk.)
- Pakkeenhet
- 1 000 stk.
- Vekt/VE
- 1 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177815841
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
-
Endehylser til helautomatisk ledningsproduksjon, 1,5 mm², AWG 16, svarte, 10 mm, løse (10 sett à 100 stk.), 1000 stk.