- Artikkelnummer:
- AS 4051.542
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrager.
- Tekniske data
- Varmebestandig opp til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
- Farge
- gul
- Lengde
- 8 mm
- AWG
- 18
- Innvendig diameter
- 3,5 mm
- Rittal-fargekode
- Ja
- For tverrsnitt
- 1 mm²
- Multinorm
- Ja
- Henvisning
- UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
- Leveringsform
- på belte
- Pakkeenhet
- 4 000 stk.
- Vekt/VE
- 4 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177937901
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
-
Wire end ferrules 1.0 mm² x 8 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: yellow, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 1.0 mm²