- Artikkelnummer:
- AS 4050.463
- Produktbeskrivelse
- Innretting for innmating av ledere. Ledninger på kabelspoler eller fra kartonger kan brukes.
- Fordeler
- Komfortabel avtrekking og avrulling av kabler og ledninger
- Tekniske data
- Kabelspolediameter ≤ 300 mm (≤ 11,8")
- Kabelspolebredde ≤ 200 mm (≤ 7,9")
- Festekonus 15 - 23 mm (0,59 - 0,91")
- Kartongdimensjoner 240 x 250 x 150 mm (9,45 x 9,84 x 5,9")
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,5 kg
- Tolltariffnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Produktbeskrivelse
- Wire dispenser