- Artikkelnummer:
- AS 4050.454
- Utførelse
- Berøringsskjerm-display
- Produktbeskrivelse
- Elektrisk drevet avisolerings- og krympeautomat for båndendehylser på rull.
- Fordeler
- Enkel betjening
- Rask justering
- Fleksibel bruk i verkstedet
- Hurtig skifte av forbruksmateriell
- Tekniske data
- Krympeområde 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Krympelengde 8 mm (0,31")
- Innføringslengde 40 mm (1,57")1
- Henvisning
- Standardkrympeform trapes - annet på forespørsel
- Dimensjoner
- Bredde: 288 mm
Høyde: 230 mm
Dybde: 345 mm
- Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Scheinleistung
- 100 VA
- Pressing
- Trapez-Crimp
- Takttid
- 1,8 s
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 16 kg
- Tolltariffnummer
- 84798997
- EAN
- 4028177813465
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivelse
-
Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm²