- Artikkelnummer:
- AS 4050.000
- Utførelse
- 2 vifteholdere med 8 oppbevaringsplasser hver, røravstand 100 mm
- Produktbeskrivelse
- LT 1000 lager- og transportbilen brukes til oppbevaring og plukking samt lett håndtering av flate deler som montasjeplater, koblingsskapdører, sidedeler eller bakvegger.
- Fordeler
- Individuelt justerbare ved hjelp av høydejusterbare støtter
- Problemfri lagring og transport av flate deler
- Mer komfortabel transport med industrihjul
- Støtter, pulverlakkert, beskytter flate deler som dører, sidevegger osv. mot riper og skader
- Materiale
- Bunnplate: Plast
Støtter: Stål, pulverlakkert
- Bærelast
- 500 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 122 kg
- Tolltariffnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Produktbeskrivelse
-
LT 1000 Storage and transport trolley