- Artikkelnummer:
- AS 4052.001
- Utførelse
- for rettsporskruer
- Produktbeskrivelse
- Ergonomisk skrutrekker som tilpasser seg optimalt til hånden og som dermed reduserer kraftbehovet.
- Fordeler
- Håndtakshode med anti-roll-beskyttelse og entydig skruemerking
- Brunsvart bladspiss for å oppnå presisjon og nøyaktighet
- Optimal tanning av hånd og håndtak muliggjør høyere dreiemomenter og lengre, problemfritt arbeid
- Materiale
- Blad: Krom-molybden-vanadium-legering
Håndtak innvendig: Hardplast
Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Blad-Ø
- 2,5 mm
- Knvilengde
- 75 mm
- Blad (bredde x tykkelse)
- 2,5 x 0,4 mm
- Drev
- SL
- Håndtak-Ø
- 25 mm
- Håndtakslengde
- 86 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,027 kg
- Tolltariffnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807037
- ETIM 7.0
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivelse
-
Screwdriver uninsulated SL 2,5 x 0,4