- Artikkelnummer:
- AS 4055.085
- Utførelse
- med 90° vinklet og 360° dreibart sylinderhode
- Produktbeskrivelse
- Manuelt hydraulikkstanseverktøy i praktisk sett med hullplatemaskiner for stålplate. Maksimal bearbeidingsbar materialtykkelse på 2 eller 3 mm.
- Fordeler
- Innebygd overtrykksventil gir økt levetid på verktøy
- Leveringsomfang
- Manuelt hydraulikkstanseverktøy
9 spalte platehullutstanser med 3-dobbel deling
Hydraulikkskrue Ø 19 mm
Hydraulikkskrue Ø 9,5/19 mm
HSS forbor Ø 10 mm
Avstandskontaktsett (3-delt)
Plastkoffert
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø-hull
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 5,85 kg
- Tolltariffnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivelse
-
Hand hydraulic punch set 90° PG 9,11,13,16,21,29,36,42,48 mm