- Artikkelnummer:
- AS 4055.345
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av kvadratiske utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med hydraulikkstanseverktøy.
- Fordeler
- Med utkast på siden for avfallsstykket
- Matrisen blir ikke fastklemt
- Leveringsomfang
- Matrise
Stempel
Trekkbolt
Kontramutter
Plastkoffert
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 3 mm
- Hydraulisk betjening
- Ja
- □-hull
- 45,5 x 45,5 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 45,5 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,36 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808409
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
-
Hole punch, square for sheet steel