Denne artikkelen er utgått: 31. des. 2021
Alternativ produktanbefaling:
4055020
- Artikkelnummer:
- AS 4055.000
- Utførelse
- rett
- Produktbeskrivelse
- For stansing av runde, kvadratiske og rektangelutsparinger.
- Fordeler
- Innebygd overtrykksventil gir økt levetid på verktøy
- Materiale
- Aluminium
- Leveringsomfang
- Manuelt hydraulikkstanseverktøy
Hydraulikkskrue Ø 19 mm
Hydraulikkskrue Ø 9,5/19 mm
HSS forbor Ø 11 mm
Avstandskontaktsett (3-delt)
Plastkoffert - Hydraulisk betjening
- Rund utsparing opptil Ø 82 mm
- Kvadratisk hull opptil 68 x 68 mm
- Kvadratisk hull opptil 46 x 86 mm
- Stansekraft 75 kN
- Maks. arbeidstrykk 680 bar / 9850 psi
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,45 kg
- Tolltariffnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807907
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivelse
- Manual hydraulic punch