- Artikkelnummer:
- AS 4055.700
- Utførelse
- Elektrisk vinkelmåler
Lengdeanslag
Bøyestift R10
Bøyematrise
- Produktbeskrivelse
- Bøye- og hullstanseenheten i produktserien CW 120-S er egnet til bøying og stansing av strømskinner. Du kan stanse ut runde og avlange hull. Bøye- og hullstanseenheten kan enkelt plasseres på en arbeidsbenk.
- Fordeler
- Høy bøye- og stansenøyaktighet
- Enkelt verktøyskifte
- Materialtykkelse
- 12 mm
- Stansing/materialbredde (maks.)
- 120 mm
- Bøying/lengde (min.)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Bøyevinkel (maks.)
- 90 °
- Henvisning
- Beinlengde ved Z-bøying avhenger av materialtykkelsen
- Bøying (maks.)
- 120 x 12 mm
- Stansing (maks.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Maskindimensjoner
- Bredde: 700 mm
Høyde: 410 mm
Dybde: 461 mm
- Oppstillingsflate
- Bredde: 756 mm
Høyde: 426 mm
Dybde: 461 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 60 kg
- Tolltariffnummer
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Produktbeskrivelse
-
CW 120 – S stationary busbar bending and hole-punching unit. The bending and hole-punching unit in the CW 120 – S product series is ideal for bending and punching busbars. It supports the punching of round holes and slots.