- Artikkelnummer:
- AS 4055.215
- Utførelse
- Med 3 skjærespisser
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
- Leveringsomfang
- Matrise
Stempel
Trekkskrue uten kulelager
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 2 mm
- Ø-hull
- 15,2 mm
- Henvisning
- Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
- Andre mål, se spalte-hullplatemaskin rund, rustfritt stål
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Trekkskrue (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulisk spennskrue Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,07 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808195
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
-
Sheet metal punch round Ø 15,2 mm