Hullplatemaskin rund for stålplate

Artikkelnummer: AS 4055.218

For utstansing av runde utsparinger

Artikkelnummer:
AS 4055.218
Utførelse
Med 3 skjærespisser
Produktbeskrivelse
For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Leveringsomfang
Matrise
Stempel
Trekkskrue uten kulelager
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
2 mm
Ø-hull
18,6 mm
Henvisning
Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
Andre mål, se spalte-hullplatemaskin rund, rustfritt stål
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Trekkskrue (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Hydraulisk spennskrue Ø
9,5 mm
19 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
0,089 kg
Tolltariffnummer
82073010
EAN
4028177808218
ETIM 7.0
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Sheet metal punch round Ø 18,6 mm
Dokumentasjon
Veiledning