- Artikkelnummer:
- AS 4055.800
- Utførelse
- Elektrisk vinkelmåler
Bøyestift R10
Bøyematrise
Ekstern 230 V-strømtilkobling
Uttrekkbar støtteforlengelse på siden for lange skinner
Ekstern hydraulikktilkobling for nesten alle bearbeidingsmuligheter
4 løperuller (2 kan låses)
Hylleskinner
Integrert hydraulikkpumpe
Laserpeker (hjelpelaser) stråleeffekt laserklasse 1
Lengdeanslag uttrekkbart
- Produktbeskrivelse
- Den mobile produktløsningen for strømskinnebearbeidelse egner seg for eksakt, rask og ergonomisk bøying, stansing og kutting av samleskinner direkte på arbeidsstedet. Den integrerte presisjonslaseren letter bøye- og stanseprosessen.
- Fordeler
- Høy bøye- og stansenøyaktighet
- Enkelt verktøyskifte
- Fleksibel bruk i verkstedet
- Leveringsomfang
- Strømskinnebearbeiding mobil CW 120-M
Fotbryter
- Materiale som kan bearbeides
- Kobber
- Aluminium
- Henvisning
- Beinlengde ved Z-bøying avhenger av materialtykkelsen
- Ved stansing er også avlange hull opptil maks. 21 x 18 mm mulig.
- Verktøy for avlange hull på forespørsel
- Det tas forbehold om tekniske endringer
- Maskindimensjoner
- Bredde: 1.380 mm
Høyde: 1.270 mm
Dybde: 945 mm
- Flate
- Bredde: 1.211 mm
Dybde: 811 mm
- Arbeidshøyde
- 974 mm
- Nytteeffekt
- 2,2 kW
- Måledriftsspenning
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Lengdeanslag (maks.)
- 1 224 mm
- Bøying/lengde (min.)
- 50 mm
- Bøyevinkel (maks.)
- 90 °
- Bøying (maks.)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Skjæring (maks.)
- 120 x 12 mm
- Stansing (maks.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Stansing/materialtykkelse (maks.)
- 12 mm
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 700 bar
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 390 kg
- Tolltariffnummer
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Produktbeskrivelse
-
CW 120 – M mobile busbar machining. The CW 120 – M mobile station is ideal for bending, punching and cutting busbars.