Os dados necessitam de espaço

Mais informações na nossa revista digital "be top"

Seguro em todos os ambientes

Está à procura de uma solução para exterior, rápida, segura e sustentavél?

Sustentabilidade que funciona

Descubra as soluções de climatização mais eficientes do mundo e conceitos de serviços inteligentes para ajudar a reduzir a pegada de carbono das suas máquinas e sistemas.

RiMatrix Micro Data Center

Personalizado e disponível globalmente

Rittal RiPanel

Configure e faça o pedido agora. Não poderia ser mais simples.

Um sistema único e incomparável para a indústria e TI.

Todas as notícias e destaques do mundo Rittal

Novidades Rittal

Produto em destaque

Versátil para a indústria e TI

A Rittal apresenta um novo Bastidor mural tripartido de 19” com IP55

Seja para proteger sistemas de controlo em ambientes difíceis ou aplicações de rede em escritórios, ou até mesmo uma combinação de ambos: o novo Bastidor mural tripartido de 19”, com IP55, é a solução.

Destaque

Conclua a transição energética

Os desafios da transição energética

A proteção climática e a transição energética representam enormes desafios para as empresas. Seja no próprio setor de energia ou em outros setores industriais, o net zero exige tecnologias e soluções ecológicas que não respondam apenas a...

Novidade

Armário exterior Rittal CS Toptec

Armário de alumínio, standard, de paredes duplas e compartimentável

As mudanças nos requisitos dos clientes exigem soluções rápidas e flexíveis da Rittal e isto também se aplica à instalação de armários para o exterior. A evolução da gama Rittal CS Toptec segue agora o princípio dos grandes armários Rittal standard, com...

Novo

Rittal TX Colo

Flexível, escalável e preparado para o futuro: o novo rack para colocation data centers

A procura de poder de computação está a crescer significativamente com o aumento da digitalização e com cada vez mais, e mais, aplicações de IA, e em consequência, o mercado colocation está em plena expansão. As empresas dependem de infraestruturas de...

Novidade

Novo software de climatização RiTherm

Garantir uma temperatura favorável

Há muito tempo que os clientes podem utilizar a aplicação de software "Therm" para planear o controlo de climatização dos seus comutadores. Cerca de 80.000 utilizadores em todo o mundo beneficiam desta aplicação. No entanto, os requisitos muito elevados...

Novidade

Benefícios do sistema em aço inoxidável

Novas caixas AX e KX em aço inoxidável

Às vezes, até mesmo as caixas precisam de brilhar elegantemente, embora, na indústria, raramente o mais importante seja a beleza, mas sim a função.

Prémio

Vencedor do prémio DataCenter-Insider

"IT Award 2023": Rittal nomeada melhor fornecedor de refrigeração IT

Mais de 70.000 leitores votaram nas suas empresas de TI favoritas durante o ano 2023. Vogel IT-Medien selecionou vencedores num total de 42 categorias no IT Awards 2023. Numa cerimonia comemorativa de atribuição de prémios, em Augsburg, a Rittal ganhou...

Destaque

Proteção para operação sem problemas mesmo nas condições mais adversas

O armário robusto externo com climatização inteligente

O sistema modular inteligente composto por armário e climatização oferece inúmeras opções para a configuração de uma solução externa individual. Beneficie do design uniforme com...

Produto em Destaque

Nova geração de unidades de ventilação e filtros

Segurança operacional para os armários

O calor raramente é um hóspede bem-vindo nos armários de automação e energia. Assim, é crucial remover o calor indesejável e evitar um maior aquecimento, sempre que possível, para garantir um funcionamento sem problemas dos componentes instalados.

Soluções de software

As soluções de software da Rittal e Eplan incluem apoio especializado em todas as fases, desde a engenharia até à aquisição, passando pelo fabrico e operação.

Saber mais

Entre no mundo da produção de armários 4.0

No centro de inovação e formação da Rittal, apresentamos as soluções mais recentes para os seus processos de criação de valor, da engenharia à aquisição e do fabrico à operação.

Saiba mais

As nossas soluções

Transformar complexidade em simplicidade

Esta é nossa missão. Desde o primeiro dia. É a essência de toda a inovação da Rittal e pode encontrá-la em qualquer lugar. Por exemplo em inúmeras funções como as oferecidas pelas novas caixas pequenas e compactas AX e KX. Veja por si mesmo.

Ecossistema de TI

Ajudamos a criar um negócio pronto para o futuro

Com a plataforma Rittal dominará todos os cenários de TI com rapidez e facilidade, desde instalações em rack até edge e hyperscale data centers. Pela primeira vez, o processamento em tempo real dos seus dados de produção agrega valor ao mesmo tempo em...

Otimização de processos na construção de quadros elétricos

Nós aceleramos os seus processos

Os nossos produtos oferecem vantagens sólidas. Eles aceleram os processos e aumentam a produtividade. Incluem suporte abrangente em todas as fases e durante todo o processo. Rittal e Eplan são os seus parceiros.

As nossas histórias de sucesso

Prémios

Prémios

Veja como os outros avaliam o nosso impulso inovador.

Empregador Top

Veja porque vale a pena entrar para a equipa Rittal.

Ver

Destaques

Conclua a transição energética

Os desafios da transição energética

A proteção climática e a transição energética representam enormes desafios para as empresas. Seja no próprio setor de energia ou em outros setores industriais, o net zero exige tecnologias e soluções ecológicas que não respondam apenas a...

Uma solução de data center adequada à sua aplicação

Padronizado. Adaptável. Disponível para si em todo o mundo.

Procura um micro data center talentoso, versátil e preparado para o futuro que crescerá de acordo com as suas necessidades? A nossa solução completa para a sua infraestrutura de TI foi projetada para responder aos requisitos atuais e futuros.

CO₂-Footprint

Minimizar as emissões de CO₂ ao estilo Blue e+

Fornecemos as soluções de climatização mais eficientes do mundo e conceitos de serviços inteligentes para ajudar a reduzir a pegada de carbono das suas máquinas e sistemas.