O sistema modular inteligente composto por armário e climatização oferece inúmeras opções para a configuração de uma solução externa individual. Beneficie do design uniforme com compatibilidade integrada, aguarde a entrega em 24/48h e aproveite a conveniência de um único fornecedor para todas as suas necessidades de produtos, para cada campo de aplicação e para cada zona climática.
Rittal é sinónimo de qualidade, durabilidade e confiabilidade máximas no fabrico de armários. E isso é especialmente verdade no segmento outdoor - exterior. A máxima proteção para os seus equipamentos e componentes elétricos é o nosso principal objetivo, por mais hostil que seja o seu ambiente. Quer isso signifique temperaturas extremas, exposição à radiação UV, atmosferas agressivas, altas cargas de vento, poeira ou humidade: os armários da Rittal resistem até mesmo às condições mais adversas.
A solução certa para cada ambiente
A escolha é sua: pode personalizar o seu armário a partir de uma grande variedade de opções standard, por exemplo, com painéis especiais, unidades de climatização, grades de ventilação, sistemas de fecho ou até mesmo aquecedores. Tudo para proteger, a todos os níveis, a sua aplicação personalizada.
Pode contar com a Rittal para o ajudar a planear e operar a sua aplicação com tranquilidade:
- Implementação rápida em todos os campos graças à combinação inteligente de armário e sistema de climatização
- Armários robustos para operação absolutamente segura, mesmo nos ambientes mais difíceis
- Custos de energia radicalmente reduzidos, disponibilidade máxima do sistema e vida útil de serviço ainda mais longa
6 razões essenciais para garantir que a sua instalação e o equipamento interno estejam seguros e protegidos em todos os ambientes - Soluções Rittal standard para ambientes externos
Escolha entre um portfólio abrangente de produtos modulares standard, incluindo soluções de climatização, e beneficie de um processo de aquisição rápido e descomplicado baseado na produção em série. Isto garante que permaneça flexível: hoje e no futuro.
Escolha uma proteção sustentável contra vandalismo, ciberataques e mudanças climáticas, para uma operação sem problemas. Armários robustos e duráveis são um investimento seguro e sustentável.
Independentemente da zona climática, e por mais severo que seja o ambiente em que necessita de uma operação confiável, o sistema modular inteligente composto por armários e componentes de climatização, aquecedores, revestimentos especiais e módulos de rede oferece uma solução externa ideal para todas as aplicações em todas as faixas de temperatura de -30 a +60 graus Celsius.
A utilização a longo prazo do produto economiza não apenas custos, mas também recursos valiosos. As soluções eficientes de climatização Blue e+ reduzem o consumo de energia e, portanto, as emissões de carbono em média 75%.
As peças de substituição podem ser encomendadas convenientemente quando necessário.
Entregue em pouco tempo e fácil de instalar, o seu armário oferece proteção imediata. O sistema modular garante manutenção simples e escalabilidade descomplicada, para proteção eficaz contra paragens repentinas.
O acesso a uma rede de serviço confiável oferece tranquilidade na operação diária, reduz os tempos de inatividade e maximiza a eficiência da resposta do serviço. Através da nossa rede global de serviços, técnicos qualificados prometem assistência rápida e profissional.
A solução externa perfeita para todos os setores – como produto standard
O seu setor ou área de negócios está vinculado a locais externos específicos? Talvez para fornecer acesso a recursos e, assim, garantir aquisições e processamentos eficientes? Ou talvez para poder oferecer os seus produtos dentro do próprio ambiente de infraestrutura dos seus clientes?
Em ambos os casos, a operação das suas instalações livre de problemas em todos os climas é um pré-requisito. Isso muitas vezes pode ser um grande desafio, dependendo do ambiente e das condições ambientais locais. Para proteger a operação de missão crítica e evitar tempos de inatividade de alto custo, é crucial que todos os componentes estejam bem protegidos.
A sua indústria
As aplicações externas não são todas iguais, então o que é importante para si?
Onde será usado o seu armário? Dependendo do ambiente e de qualquer proteção existente, precisará de diferentes níveis de robustez, diferentes soluções de controlo climático, revestimentos, opções de aquecimento, recursos de rede e muito mais. As necessidades a serem respondidas por aplicações externas são particularmente diversas:
- Grandes flutuações de temperatura exigem diferentes soluções de controlo climático ativo e passivo
- Humidade, radiação UV e sal exigem proteção ideal contra corrosão e superfície
- A proteção contra vandalismo e acesso não autorizado desempenha um papel relevante para a segurança
- As emissões de ruído devem ser minimizadas de forma eficaz para instalações em ambientes urbanos
Definição de ambientes de instalação para auxiliar na escolha do armário ideal
Definimos 4 ambientes de instalação diferentes para ajudar na escolha de uma solução Rittal adequada. Desde ambientes protegidos em salas fechadas, passando por espaços externos cobertos até áreas acessíveis ao público expostas a influências climáticas em constante mudança.