Lista de favoritos

Rittal com novo sistema de armários VX25

2018-07-16. Após cinco anos de trabalho e desenvolvimento, a Rittal revelou pela primeira vez o novo sistema de armários VX25. É o primeiro sistema de armários que foi totalmente desenvolvido para atender aos requisitos do aumento de produtividade no fabrico de painéis de controlo e de distribuição ao longo das cadeias de valor da Indústria 4.0. Com o slogan “SYSTEM PERFECTION”, a Rittal promete um grande e inovador avanço, possibilitado por experiencias profundas e pelo intenso diálogo com o cliente. O VX25 oferece a mais alta qualidade e consistência de dados possível, redução de complexidade, economia de tempo e ainda montagem segura. Mais de 25 direitos de propriedade registados demonstram o alto nível de inovação envolvido.

Como transformar o melhor em algo ainda melhor? Esta foi a questão que a Rittal colocou a si mesma quando começou a desenvolver um novo sistema de armários. “O mercado precisa de um armário que reduza o tempo de engenharia e montagem, reduza a complexidade e encontre um lugar para si mesmo como um módulo completo na megatendência da digitalização”, disse o Dr. Thomas Steffen, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Rittal. Acrescentou ainda que “o novo armário de grandes dimensões da Rittal tornou-se agora 100% compatível com a Indústria 4.0. Com a combinação de um armário real e seu gémeo digital, o novo empreendimento atenderá a todas as necessidades futuras de digitalização - da configuração on-line e engenharia à montagem, além de automação, logística e manutenção. ”

Estude: observe, ouça e aprenda

O diálogo intensivo com os clientes da Rittal foi crucial no desenvolvimento do novo sistema de armários de grandes dimensões. Durante um estudo de usabilidade de larga escala, com base científica, os pesquisadores usaram palavras, imagens e filmes para documentar a vida quotidiana dos fabricantes de equipamentos de controlo e distribuição, cobrindo dez empresas na Alemanha, oito nos EUA e seis na China, incluindo pequenas, médias e grandes empresas. “Essa análise de utilizadores foi uma grande surpresa. Em alguns casos, identificamos problemas que os próprios clientes ainda não identificaram ”, afirmou o Dr. Steffen. Como resultado, 150 registos de melhorias específicas para um novo armário surgiram, fornecendo aos developers and product managers um guia robusto para o trabalho e desenvolvimento atual. A Rittal também usou as sugestões e conselhos dos clientes para complementar isto. Mais tarde, durante a fase de desenvolvimento, a Rittal nunca desistiu de nenhum ponto essencial.

O resultado: Puros benefícios para o cliente!

O desenvolvimento culminou no novo sistema de armários VX25. O VX25 representa a versatilidade das opções, a satisfação dos requisitos do cliente X e a perfeita simetria através de um padrão consistente de inclinação de 25 mm. “A grande novidade é que nenhum sistema de armários, jamais foi desenvolvido de forma tão consistente e sistemática de forma a garantir o máximo benefício para o cliente. O VX25 combina a maneira como o fabricante de equipamentos de monotorização e distribuição pensa e trabalha - tanto em funções quanto em processos, acrescentou o Dr. Steffen.

O benefício para o cliente ao longo de toda a cadeia de valor de monotorização e distribuição pode ser resumido em três pontos principais: máxima qualidade e fornecimento constante de dados, redução de complexidade e economia de tempo, bem como montagem segura.

Patentes: Alto grau de inovação

O coração da inovação é a nova moldura interna recentemente desenvolvida. Determina o espaço de instalação, a eficiência em engenharia e montagem, as opções de expansão, a estabilidade e, portanto, a confiabilidade e flexibilidade no espaço de trabalho do cliente. Com o novo sistema de armários de grandes dimensões, foi possível manter todos os recursos importantes e estabelecidos do sistema de armários TS 8 existentes em todo o mundo e expandi-los significativamente com uma infinidade de novas funções e benefícios para o cliente. Mais de 25 aplicações e patentes de marca registadas demonstram o alto nível de inovação do VX25.

Produção: Máxima Qualidade

Para a Rittal, SYSTEM PERFECTION também inclui o fabrico de alta tecnologia. Investiu em novas instalações de produção de última geração para fabricar a nova estrutura interna do VX25. As novas, e totalmente automáticas, linhas de produção de sistemas de perfil, com um total de 31 robôs de soldagem, são testemunhas da qualidade máxima combinada com precisão e estabilidade. O resultado é que a nova estrutura interna do VX25, que tem um padrão perfurado consistente de 25 mm, é claramente mais estável que o seu antecessor TS 8, embora o peso seja o mesmo.