Lista de favoritos

Climatização inteligente mesmo em condições ambientais extremas

2019-07-29. A tecnologia de climatização para aplicações externas, hoje, deve funcionar de forma confiável mesmo com calor e frio extremos, humidade e poeira.

Mas os requisitos são ainda maiores: empresas e operadoras de engenharia elétrica esperam máxima eficiência energética, rede inteligente, as mais altas aprovações interna-cionais e serviço global de sistemas de climatização de última geração. A Rittal corres-ponde a esses requisitos com as suas novas unidades de climatização NEMA 3R / 4. Estes também se destacam devido à proteção IP 56, tecnologia “Blue e” com eficiência energéti-ca, capacidade de IoT inteligente, aprovação no mercado norte-americano e serviço mundial.

Sistemas externos para tratamento de águas residuais, aplicações de energia solar alternativas ou projetos de infraestrutura, como portagens, frequentemente causam dores de cabeça a construtores de fábricas e operadores. Isto ocorre porque os quadros e painéis associados, instalados ao ar livre, devem funcionar perfeitamente consoante o nível do vento e condição meteorológica. A Rittal desenvolveu as novas unidades de climatização NEMA 3R / 4 - especialmente para o mercado norte-americano - para que os armários possam ser operados com segurança, mesmo sob condições extremas. Garantindo assim que a tecnologia da unidade de climatização esteja perfeitamente protegida e funcione de forma confiável, mesmo quando instalada ao ar livre exposta a chuva, granizo, danos causados pela formação de gelo (NEMA 3R), poeira e chuva conduzida pelo vento, água pulverizada e jato de água (NEMA 4).

As novas unidades estão disponíveis em chapa de aço com quatro classes de potência de 500 a 2.500 W e podem ser colocadas em operação com temperatura entre -20 ° C a + 50 ° C. O compressor da unidade funciona entre uma temperatura de + 10 ° C a + 50 ° C. Se a tempera-tura exterior for inferior a + 10 ° C, a unidade muda automaticamente para a operação interna pura do ventilador. O novo desenvolvimento tem as classes de proteção UL Tipo 3R / 4, UL Tipo 12 e IP 56.

Eficiência energética e capacidade de IoT

As novas unidades estão disponíveis como unidades de climatização de parede “Blue e” de baixo consumo energético com controlador e-Comfort integrado como padrão (na parte traseira), revestimento RiNano no condensador e evaporação de condensado elétrico (a partir de 1000 W). Em conjunto com a interface IoT e o adaptador “Blue e”, o fabricante também permite rede inteligente e digitalização das unidades de climatização “Blue e”. Isto facilita a conexão dos dispositivos a ambientes industriais 4.0 sem a necessidade de intervir na lógica de automação. A configuração e o comissionamento da interface IoT são executados de forma rápida, conveniente e completamente livre de programação através do servidor da Web integrado. Permitindo assim a monitorização de condições de até 10 unidades de climatizado-res na rede mestre / escravo. Por exemplo, as mensagens de alarme e do sistema, bem como a temperatura interna e ambiente atual do armário podem ser exibidas.

Licenças certificadas e serviço global

Em adição às aprovações do cULus FTTA, CE e EAC, a unidade de climatização tem o status de aprovação “cULus Listed”. Isto significa que os fabricantes internacionais de máquinas e equipamentos que têm como alvo os mercados dos EUA e Canadá acharão muito mais fácil projetar e, posteriormente, obter aprovação da UL (Underwriters Laboratories) e CSA (Canadian Standards Association). Por sua vez, levará a economias de custos notáveis. A Rittal garante tempos de reação curtos em caso de serviço, graças à sua presença local com 150 espaços de atendimento ao cliente em todo o mundo, 40 técnicos de serviço em toda a Alemanha e mais de 1.000 técnicos de serviço internacional.