Sistema modular VX25 em chapa de aço
-
Sistema de armários modulares VX25 Armário básico
O padrão na produção de armários: quadro com porta dianteira única ou dupla, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na configuração interna do armário.
-
Sistema de armários modulares VX25 Caixa básica com porta transparente
O armário básico VX com porta transparente para aplicações industriais: quadro com porta dianteira transparente, porta traseira, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na configuração interna do armário.
-
Sistema de armários modulares VX25 Armário para eletrônica
Ideal para módulos de 19": por meio de perfis adaptadores dianteiros de 19", quadro frontal, porta traseira, chapa de teto e chapas de base subdivididas
-
Sistema de armários modulares VX25 IP 66/NEMA 4
Os testes realizados segundo as mais rigorosas normas europeias e americanas asseguram grau de proteção máximo e aplicação universal: quadro com porta dianteira, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e base
-
Sistema de armários modulares VX25 Armários para instalações ISV
Sistemas modulares VX com armários para instalações preparados para módulos ISV.
-
Sistema de armários modulares VX25 Armário modular
Sistemas modulares VX para a instalação com portas parciais e subdivisão interna modular.
-
Sistema de armários modulares VX25 Armário para seccionadores verticais
Sistemas modulares para a distribuição de energia elétrica com seccionadores verticais sob carga para fusíveis (Jean Müller ou ABB).
-
Sistema de armários modulares VX25 EMC
Nossos armários de grande porte da série VX25 já apresentam uma excelente blindagem na versão padrão cobrindo uma ampla faixa de frequência. Para exigências de EMC mais elevadas, a Rittal oferece um modelo do armário VX25 com alto nível de blindagem contra alta frequência.
-
Acessórios para VX25
Armários de rede e de servidor com base em TS 8. Capacidade de carga dependente da versão, até no máximo 1000 kg.