Acessórios para VX25
-
Sistema de base soleira VX, novo modelo
O sistema de base soleira VX pode ser utilizado em quase todos os armários. Além do alto grau de estabilidade, oferece comodidade máxima na montagem, poupa tempo e proporciona opções inéditas para a instalação interna na base soleira.
-
Sistema de base soleira VX
O melhor de tudo. O sistema de base soleira VX pode ser utilizado em quase todos os armários. Ele reúne as melhores funções das bases soleiras da Rittal em um único sistema modular variável, criando mais espaço, oferecendo mais comodidade na montagem, gerando mais economia de tempo e proporcionando mais versatilidade com menos peças.
-
Base
Os acessórios para a base do armário oferecem versatilidade para a configuração da base, bem como para o transporte e estabilização do armário. Pés de nivelamento, rodas e acessórios para o transporte, chapas de base, subdivisões do sistema, proteção contra tombamento e componentes de fixação.
-
Tecnologia modular
Não importa se é necessário fazer o transporte de armários modulares completamente equipados ou se unidades individuais precisam ser colocadas no local de instalação - temos a solução ideal para todas as situações de modularidade ao estruturar armários: conexões e vedações para montagem modular, além de coberturas de vãos.
-
Portas/fechos
Portas e fechos para facilidade e segurança no acesso aos armários e racks. Variantes de portas, configuração frontal modular e portas parciais para diferentes conceitos de autorização, portas transparentes com design industrial e para TI, visores para facilidade no controle visual, sistemas de puxadores e fechos, dobradiças e acessórios para instalação nas portas.
-
Interface homem/máquina
Montagem do sistema de painéis de comando e acessórios para caixas e armários: configuração frontal de painéis, monitores, fechos, gavetas e apoios para teclados, suportes e apoios para mouse, tampas para interface e colunas de sinalização.
-
Montagem interna
Ampla linha de acessórios para a configuração interna dos sistemas de armários e racks para TI, como, por exemplo, placas de montagem, sistemas de trilhos, elementos de fixação, prateleiras, sistemas de iluminação, acessórios para EMC e aterramento, além de réguas de tomadas
-
Fixação no teto/em parede
As exigências da área do teto do armário podem ser atendidas perfeitamente com os respectivos acessórios: transporte com talha ou guindaste, entrada de cabos, ventilação, módulos de sobrepor para caixas, réguas de proteção, peças para alívio da pressão e acessórios para fixação na parede ou em mastro.
-
Sistemas de iluminação LED
O sistema perfeito para iluminação de armários. Inovadora tecnologia de iluminação, perfeitamente adequada aos armários da Rittal. Inovadora tecnologia LED para mais luminosidade nas áreas internas do armário
-
Armários para instalações ISV Ri4Power
Sistema modular para armários para instalações. Em conformidade com a norma DIN EN 61 439-1/-2 para verificação do projeto.
-
Fixação de cabos
Acessórios para mais versatilidade na introdução dos cabos nos sistemas de caixas e armários, bem como para maior eficiência no roteamento dos cabos nos modelos com esquema de perfurações de 19": entradas de cabos, placas flangeadas, prensa-cabos, passagens de cabos, acessórios para o roteamento dos cabos dentro das caixas e armários e gerenciamento de cabos de 19".
-
Tecnologia de montagem de 19"
Quadros com dobradiça, trilhos perfilados, kits para montagem de trilhos perfilados, acessórios para Rittal Data Rack, trilhos deslizantes, montagem em polegadas, patch panels, caixas de derivação, tecnologia LSA