Base
-
Chapa de base para VX, VX IT, VX SE
Para a configuração personalizada do espaço da base. Ligação equipotencial através de elementos de fixação e pontos de aterramento.
-
Chapa deslizante para VX, VX IT, VX SE
Para uma compensação variável das irregularidades no piso e abertura flexível da base. Pode ser utilizada junto com chapas de base.
-
Pés de nivelamento para VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+
Para compensar as diferenças de altura em caso de irregularidades no piso. Rosca de fixação: M12. Opcionalmente com encaixe para chave Allen para ajuste a partir de dentro do armário.
-
Pés de nivelamento para VX, TS, VX SE em aço inoxidável
Para montagem em armários permitindo maior facilidade na limpeza do chão e para compensar irregularidades no piso de ±15 mm.
-
Sistema de subdivisão para VX
Divide a largura do armário em duas áreas. Isso permite que, em armários com 1200 mm de largura, possam ser instaladas placas de montagem, guias para fixação de cabos ou quadros com dobradiça próprios para armários com 600 mm de largura.