Acessórios para o sistema de base soleira VX
-
Rodas para transporte para o sistema de base soleira VX
Para encaixar na cantoneira da base soleira com 100 ou 200 mm de altura.
-
Peça para fixação no piso para base soleira VX e AX e base soleira completa
Para fixação da base soleira no piso sem necessidade de deslocar o armário ou a combinação de montagem modular de armários. Para parafusos de fixação com até 12 mm de Ø.
-
Cantoneira para montagem interna da base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço e aço inoxidável
Para montar um sistema de chassi ou uma guia para fixação de cabos dentro da base soleira. Adequada para acabamentos da base soleira com 100 e 200 mm de altura em chapa de aço e aço inoxidável.
-
Elemento de nivelamento para o sistema de base soleira VX
Para nivelar posteriormente as irregularidades no piso no local de montagem até no máximo 15 mm. A montagem é efetuada com a cantoneira da base soleira.
-
Travessa para VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+
Para uma maior estabilidade do equipamento, a travessa possui uma saliência dianteira e traseira de 138 mm maior que o quadro de base do armário.
-
Elemento filtrante para acabamentos ventilados da base soleira
O elemento filtrante é simplesmente colocado no acabamento pelo lado de trás. O elemento pode ser cortado no comprimento desejado.
-
Cobertura de módulo para o sistema de base soleira VX
Para fechar perfeitamente o vão entre duas bases soleiras modulares. É necessária para fechar o vão na parte de trás quando três ou mais bases soleiras são montadas modularmente.
-
Fixação opcional dos acabamentos para VX para acabamento com régua de escova, acabamento com ventilação
Cantoneira adicional para a fixação dos acabamentos com régua de escova ou do acabamento ventilado no sistema de base soleira VX na profundidade.
-
Peças para montagem modular de bases soleiras para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo
Necessárias quando os acabamentos laterais da base soleira de 100 mm ou 200 mm são virados 90° para serem montados para se obter uma maior estabilização para o transporte de armários montados em módulos.