Divisórias e laterais retentoras
-
Divisória para VX
Para separar determinados compartimentos do armário. Através da simetria do sistema de quadros, a divisória também pode ser montada no lado de trás. Bordas redobradas em todo o contorno para uma maior estabilidade e encaixe da vedação.
-
Divisórias para placas modulares para VX
Com recortes para a montagem de placas modulares para conectores ou para a passagem de cabos e de sistemas de barramento e demais instalações e equipamentos. Bordas redobradas em todo o contorno para uma maior estabilidade e encaixe da vedação. Devido à simetria do quadro do armário e de acordo com as respectivas dimensões, as divisórias também podem ser montadas no lado de trás.
-
Placas modulares fechado
Para a cobertura de recortes não utilizados. Possibilita a adaptação simples para recortes personalizados.
-
Placas modulares para conectores de 16/24 polos
Com recortes para a introdução de conectores. Além da montagem em divisórias, as placas modulares também podem ser fixadas no esquema de perfurações em intervalos de 25 mm do armário e em trilhos do sistema VX/TS.
-
Placas modulares para passagem de cabos
Para a passagem de cabos pré-confeccionados. Através de cantoneiras ajustáveis com perfil de aperto elástico e encaixado, obtém-se uma passagem de cabos firme e bem vedada. Cantoneira fixa perfurada para fixação de cabos.
-
Placas modulares Com bucha para cabos
Para cabos com Ø entre 10 e 65 mm. A bucha maleável adapta-se ao raio de curvatura dos cabos.
-
Placa de cobertura Para recortes de conectores
Placa de cobertura para recortes de conectores, para recortes não utilizados.
-
Adaptadores Para recortes de conectores
No caso de utilização de conectores com diferentes quantidades de polos.
-
Chapa de cobertura com porta para VX
Chapa de cobertura com porta para proteção e cobertura de conectores ou outras instalações.