Montagem interna
-
Placas de montagem
Placas de montagem para complementar caixas e armários que são fornecidos sem placa de montagem. As placas de montagem parcial para os sistemas de armários da Rittal oferecem superfícies adicionais para instalação na largura, altura e profundidade.
-
Sistemas de trilhos
Todo ponto no interior do quadro pode ser alcançado com os sistemas de trilhos. Níveis adicionais de montagem, diferentes funções, como trilhos de suporte ou trilhos com perfil em C – praticamente não existem limites para a configuração personalizada.
-
Elementos de fixação
Inúmeros acessórios para fixação, como porcas gaiola, porcas deslizantes, parafusos e diversos elementos de montagem, para mais comodidade e eficiência na configuração interna do armário.
-
Prateleira para fixação no quadro Armários com largura de 600 e 800 mm
Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19"), largura do armário: 600 e 800 mm, capacidade de carga: 50 kg/100 kg.
-
EMC
A proteção do armário padrão contra campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos pode ser aumentada com os acessórios. As medidas incluem a melhora do efeito de blindagem com ligação equipotencial otimizada ou contato da proteção dos cabos o mais próximo possível do ponto de entrada dos cabos.
-
Montagem interna para regiões sujeitas a abalos sísmicos
Acessórios para sistemas de armários para aplicação em áreas sujeitas a terremotos dos níveis 1, 2, 3 e/ou 4 segundo a norma Telcordia GR 63-CORE.
-
Aterramento
Material para estruturar um aterramento seguro seguindo as normas da VDE e atendendo à Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão. Fitas de aterramento individuais ou sistemas completos adaptados aos respectivos modelos de armário para aterramento do quadro ou trilhos de aterramento.