Aeronautică

Rittal asigură în mod fiabil zborul la mare înălțime

Industria aeronautică este una dintre industriile cu cea mai rapidă creștere din lume. Și în acest caz, digitalizarea dă naștere la noi modele de afaceri care acoperă întreaga secțiune transversală a industriei aeronautice..

De la producătorii și furnizorii de aeronave la aeroporturi și companii aeriene, toate părțile interesate sunt afectate de aspectele digitale și trebuie să își depășească competențele de bază pentru a-și adapta direcția strategică la noile provocări digitale. Fără o strategie digitală, companiile riscă să piardă impulsuri și avantaje decisive pe piața competitivă a aviației.

Inteligența artificială este potrivită, de exemplu, pentru a utiliza cantitățile uriașe de date colectate de-a lungul întregului ciclu de viață al unei aeronave - în timpul producției, al întreținerii, dar și în timpul operațiunilor de zbor. Prin analiza acestor date, aeronavele pot fi exploatate mai eficient, mai economic și în condiții de siguranță pe întreaga lor durată de viață.

Pentru a face față acestor provocări, Rittal oferă soluții complete de infrastructură pentru centrele de date și rețelele IT. Soluțiile diverse variază de la centre de date periferice pentru procesarea datelor în timp real până la planificarea și gestionarea proiectelor de centre de date staționare și soluții Cloud.

O infrastructură durabilă pentru un lanț valoric inteligent

Prin urmare, este nevoie de o infrastructură eficientă și modernă. Datorită clasificării sale ca infrastructură critică, care trebuie să ofere o fiabilitate absolută pentru a asigura buna desfășurare a proceselor, sarcina în acest caz este de a îndeplini standarde de securitate ridicate. Alte criterii sunt cutiile exterioare și interioare rezistente la influențele extreme ale mediului (parafină, uree, diferențe mari de temperatură) și o sursă de alimentare sigură și redundantă, care trebuie, de asemenea, să fie protejată împotriva influențelor externe.  

Rittal oferă tehnologie modulară pentru rack-uri și dulapuri de control, control eficient al climatizării, distribuție de energie, instrumente de planificare și asistență tehnică globală pentru industria aeronautică. Rezultatul constă în avantaje tehnice, organizatorice și economice convingătoare pentru toate activitățile legate de aeronave și aeroporturi, cum ar fi soluții personalizate pentru industria aeroportuară. Portofoliul include soluții complete de sistem și de infrastructură pentru toate domeniile industriei aeronautice, cuprinzătoare și orientate spre proiecte, pentru toate cerințele, atât în pentru instalarea în interior, cât și în exterior. Produsele Rittal respectă normele și standardele globale și asigură o eficiență ridicată și o fiabilitate operațională maximă de la un singur producător.

Soluție de incintă exterioară pentru infrastructura aeroportuară

Întreținerea predictivă

Întreținere din interior: Mentenanță Predictivă

Producție rapidă, fără probleme și automatizată: Întreținerea predictivă permite exact acest lucru.

Airbus

Simulări de zbor ca teste de siguranță

Înainte ca un A320 să decoleze pentru prima dată de pe pista uzinei Airbus din Hamburg-Finkenwerder, sunt necesare teste și simulări ample ale funcțiilor aeronavei. Computerele puternice de simulare, care sunt instalate împreună cu hardware-ul într-un...