Industria maritimă

Soluții complete pentru condiții dificile de mediu

Lucrurile pot deveni destul de dure în largul mării. Prin urmare, sistemele tehnice utilizate în industria maritimă trebuie să fie deosebit de bine protejate împotriva influențelor mediului, cum ar fi umiditatea, fluctuațiile puternice de temperatură sau vibrațiile puternice. Chiar și în aceste condiții dificile, echipamentele nautice sensibile de pe navele de marfă sau de pasageri, de exemplu, trebuie să fie sigure din punct de vedere operațional în orice moment. Soluțiile complete de sistem pentru cerințele speciale de mediu iau în considerare aceste condiții-cadru speciale și răspund nevoilor speciale ale industriei maritime.

Sisteme IT care vă mențin pe calea cea bună

Cu o intensitate a vântului de peste 50 de noduri, sistemele de stabilizare funcționează la turație maximă pentru a menține cele 4000 de containere încărcate la bord cât mai liniștite posibil, folosind câteva zeci de mii de cai putere. Acestea sunt condițiile de funcționare din industria maritimă. În prezent, acestea și multe alte sisteme nautice de la bordul navelor de marfă și de pasageri sunt, bineînțeles, controlate de sisteme IT. În plus, există sisteme nautice specifice, cum ar fi echipamentele de navigație, sistemele de radio maritime, echipamentele de radiogoniometrie și telefoanele prin satelit, tablourile de distribuție principale și de urgență de pe punte, sistemele de pornire a motoarelor și inclusiv sistemele de iluminat. Pe navele de pasageri, echipamentele de siguranță, precum și soluțiile tehnice pentru facilități trebuie să funcționeze în mod fiabil în orice moment pe durata călătoriei. Condițiile lor de funcționare sunt mult mai dure decât într-un centru de date cu climatizare controlată de pe uscat.

Toate componentele trebuie să îndeplinească aceste cerințe speciale de mediu: instalarea sistemelor în dulapuri și rack-uri IT, alimentarea și protecția acestora, precum și climatizarea.

Logistica maritimă are nevoie de soluții solide și pe uscat

Dar nu numai navele pentru containere și pacheboturile de lux, ci și, de exemplu, sistemele de încărcare și descărcare din porturile de marfă și sistemele de transport și de manipulare a mărfurilor conectate trebuie să fie proiectate pentru o fiabilitate maximă și pentru condiții de funcționare dificile. Chiar și centrul de date al unei administrații portuare sau sistemele de check-in ale unui terminal de pasageri trebuie să facă față unor sarcini mai mari decât soluțiile IT pentru medii mai puțin solicitante. Sistemele și soluțiile care sunt compatibile cu industria nautică asigură în orice moment fiabilitatea operațională ridicată necesară, chiar și în condițiile dificile ale transportului maritim internațional.

Soluțiile Rittal – compatibile în toate apele

Rittal oferă sisteme de carcase de diferite dimensiuni, modele și acoperiri de suprafață care asigură găzduirea în siguranță a sistemelor de comandă și a instalațiilor de distribuție electrică, inclusiv soluții de climatizare adaptate cerințelor, chiar și în mările agitate și sub efectele temperaturii și a umidității. Faptul că sistemele îndeplinesc aceste condiții speciale este dovedit de aprobările și certificările internaționale necesare pentru sectorul maritim - inclusiv Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register și American Bureau of Shipping. Produsele și soluțiile noastre sunt utilizate, printre altele, în domeniile gestionării pasagerilor, divertismentului și comunicațiilor, aprovizionării sigure cu energie pentru sistemele de operare a navelor, cum ar fi pornirea motoarelor, iluminatul, gestionarea apei de balast, sistemele de combustibil sau sistemele de deșeuri, până la gestionarea și automatizarea navelor, de exemplu, cu soluții în domeniile navigației și poziționării, centrul de control din camera de comandă a motoarelor, precum și înregistrarea și evaluarea energiei.

Soluțiile de carcase de la Rittal sunt fabricate din tablă de oțel, aluminiu-zinc, plastic sau oțel inoxidabil. Vopselurile de suprafață extrem de rezistente asigură siguranța și funcționarea permanentă a componentelor electronice sensibile.

Carcase de exterior în industria maritimă

Securitate IT

Soluții de securitate pentru infrastructura IT critică

Securitatea este cel mai important activ al infrastructurii dvs. IT. Fiți în siguranță și protejați-vă sistemele de pericolele fizice și de amenințările cibernetice.

Meyer Werft

Sistemele IT nu trebuie să aibă rău de mare

„Norwegian Joy” este cea mai mare ambarcațiune construită vreodată pe șantierul Meyer Werft din Papenburg. Sistemele IT puternice de la Rittal asigură cel mai mare confort posibil pentru peste 4.000 de pasageri și aproximativ 2.000 de membri ai...

Sisteme de incinte

Sistem de dulapuri VX25, tablă de oțel

Perfecțiunea sistemului. Noul sistem de dulapuri de tip baying VX25 din tablă de oțel oferă o calitate maximă a datelor și o inginerie fără cusur, un nivel redus de complexitate, plus economii de timp și o asamblare fiabilă. Sistemul de incinte mari...