Ecosystem IT

În toate scenariile IT: rapid, sigur, de excepție

Cum ar fi dacă tehnologii cum ar fi cloud computing și edge computing, Data Analytics, KI sau 5G să se poată dezvolta continuu – indiferent de ritm? Dacă creșterea explozivă a traficului de date nu v-ar pune în fața unor sarcini IT insurmontabile? Dacă ați avea chiar de astăzi o platformă standardizată pentru toate scenariile IT – din care să puteți acționa mai repede, mai rapid și cu mai multă eficiență könnten? Și mai mult decât atât: Dacă înregistrarea, transmiterea și analiza rapidă a unor cantități imense de date ar putea permite noi modele de afaceri pentru dvs.? Iar suveranitatea asupra datelor ar rămâne ferm în mâinile dvs.?

 

Vis? Nu. Realitate. Împreună cu compania noastră soră German Edge Cloud și cu partenerii noștri, oferim deja răspunsuri la aceste întrebări cu „Rittal Ecosystem IT”: cu componente și sisteme standardizate, precum și soluții pentru toate cerințele unui mediu IT scalabil și economic pentru scenarii edge și cloud.

Rittal Ecosystem IT

Portofoliul variază de la rack-uri, pachete preconfigurate, camere și containere până la infrastructură OT completă și centre de date la cheie, precum și centre de date și locații de servicii gestionate. Aceasta include toate serviciile pentru întregul ciclu de viață al centrelor de date de la un singur producător: de la planificare și implementare până la operarea și optimizarea unei infrastructuri IT. 

Rittal RiMatrix NG – o platformă deschisă a sistemului pentru toate infrastructurile IT

Datorită tehnologiei de sistem standardizate și modulare, care include rack-uri, alimentare, răcire, securitate și monitorizare, se pot configura cu ușurință, rapiditate și flexibilitate soluții individuale pentru toate scenariile IT - de la instalații mici cu un singur rack până la centre de date de tip edge, enterprise, colocare și hyperscale.

Avantajele dvs.:

Flexibilitate maximă

  • RiMatrix NG este extrem de flexibil în toate dimensiunile (gama de performanțe, domeniul de instalare, disponibilitate, siguranță la defecțiuni, integrarea partenerilor certificați)
  • Modele de finanțare variabilă (chirie) completează portofoliul și permit o investiție scalabilă, orientată spre cerere
  • Adaptabil la viitoarele tendințe tehnologice prin dezvoltare continuă
  • Modularitate durabilă și economie de costuri prin componente eficiente din punct de vedere energetic

Soluții sigure

  • RiMatrix NG reprezintă calitatea Rittal testată în conformitate cu standardele internaționale
  • compatibil cu sistemele deja instalate pentru o extensibilitate sigură
  • Aprobări internaționale pentru utilizare la nivel mondial
  • Documentație, educație și formare, precum și un serviciu complet pentru siguranța producției

Utilizare mai rapidă

  • Soluții predefinite și dovedite pentru centrele de date și integrarea pentru prima dată a tehnologiei OCP în aplicații standard pentru un efort redus
  • Alinierea optimă la cerințele componentelor IT, precum și la cele ale sistemelor și aplicațiilor de management de nivel superior
  • Utilizarea rapidă de soluții complete
  • Configurarea rapidă și ușoară a componentelor cu ajutorul sistemului de configurare Rittal Configuration System
  • Livrarea produselor în 24/48 ore (configurație standard în Europa)

Aflați mai multe

Rittal DataCube RDC – centru de date containerizat

Volumul tot mai mare de date are un impact semnificativ asupra infrastructurii IT. Cererea de putere de procesare și de stocare crește în același ritm, astfel încât sunt necesare din ce în ce mai multe servere și sisteme de stocare, în timp ce spațiul pentru infrastructura IT poate fi cu greu mărit. Centrele de date containerizate de la Rittal reprezintă o soluție ideală în acest sens. Sistemele standardizate pot fi instalate într-un timp scurt, iar conceptul este adaptat individual la cerințele dvs.

Avantajele dvs.:

  • Soluții containerizate și personalizate
  • Compunerea personalizată a unui centru de date containerizat din module predefinite
  • Soluții cu containere preasamblate, gata de funcționare într-un timp foarte scurt
  • Proiectare prin Rittal
  • Predarea la cheie a soluției testate, inclusiv documentația completă

Aflați mai multe

Lifecycle IT

Un centru de date este un organism în continuă evoluție, care se schimbă în permanență. Pentru a ține pasul cu nevoile în schimbare ale unei întreprinderi, aceasta trebuie să fie flexibilă. Prin portofoliul nostru cuprinzător de soluții Rittal Lifecycle IT, vă sprijinim în toate cele patru etape ale ciclului de viață al centrului dvs. de date: de la planificare și implementare până la operarea și optimizarea unei infrastructuri IT la nivelul mai multor puncte de lucru.

Design
După dezvoltarea conceptului, se selectează modulele de soluție care urmează să fie utilizate și se calculează costurile de investiție (CAPEX) și de exploatare (OPEX)..

Implementare
Se creează infrastructura fizică (alimentare, răcire, monitorizare, securitate). Componentele IT (servere, stocare, switch-uri) pot fi integrate opțional prin intermediul Rittal și al partenerilor noștri. Urmează punerea în funcțiune și recepția.

Exploatare
Centrul de date poate fi operat de către client sau prin intermediul partenerilor noștri ca serviciu gestionat.

Optimizare
Eficiența, costurile și durabilitatea soluției instalate sunt analizate pentru a trage concluzii cu privire la potențialul de optimizare a centrului de date.

Consultanță IT și soluții de sistem

Scalați proiectele dvs. de centre de date în mai multe dimensiuni. Care este cea mai potrivită structură și dimensiune? Centre de date mici, distribuite, centre de date containerizate și de înaltă performanță, centre de date „convenționale” de bază și corporative sau centre de date în cloud, de colocație și hiperscalare? Cum ar trebui proiectat sistemul de răcire? Ca aer condiționat în rack, suită sau cameră, pe bază de apă sau agent frigorific, indirect sau direct?

Consiliere IT și soluții de sistem

Scalarea proiectelor de centre de date în mai multe dimensiuni. Ce structură și ce mărime este cea corectă? Centre de date mici și de tip EDGE, centre de date de tip container și de înaltă performanță, centre de date „clasice” de bază și de întreprindere sau centre de date de tip cloud, colocare și hyperscale? În plus: Cum trebuie realizată răcirea: Ca și climatizare în rack, de rând sau de cameră, pe bază de apă sau de agent frigorific, indirectă sau directă?

O viziune de ansamblu a tuturor condițiilor cadru și a factorilor de influență ajută la evitarea greșelilor în timpul planificării și la dezvoltarea unei soluții durabile. Echipele de experți din centrele de competență IT Rittal au un know-how cuprinzător și mulți ani de experiență în numeroase proiecte IT internaționale. Specialiștii noștri vă vor sprijini în toate aspectele legate de proiectarea și implementarea centrelor de date, calculații TCO, probleme de securitate și planificarea monitorizării și întreținerii.

Oferta noastră:

  • Manager de proiect central, certificat IPMA
  • Planificarea proiectelor în Germania pe baza DIN EN 50600
  • Proiectare conceptuală de către designeri de nivel acreditați în conformitate cu Uptime Institute
  • Securitatea planificării prin mulți ani de experiență și un portofoliu larg de produse

Beneficiile dvs.:

  • Sprijin profesional pentru proiectul dvs. IT în toate etapele acestuia
  • Proiectare de sistem adaptată la nevoile dvs.

Printre partenerii noștri se numărăr ABB, HPE, Siemens și Atos

Alianțele strategice cu lideri de piață internaționali de renume ne ajută să exploatăm efectele de sinergie în ceea ce privește transferul de cunoștințe, accesul pe piață și susținerea clienților activi la nivel global. Împreună, le putem oferi soluții IT complete și servicii cuprinzătoare - de la hardware IT adecvat până la infrastructură sigură, eficientă și scalabilă. De exemplu, centrul de date Secure Edge Data Center (SEDC) dispune de o sursă de alimentare redundantă și sigură de la ABB și de aplicații și servicii IT inovatoare de la HPE. Rittal este, de asemenea, unul dintre cei mai importanți furnizori de infrastructură IT din lume, cu care Atos cooperează în planificarea, construcția, operarea și întreținerea centrelor de date. Împreună cu Siemens, oferim o soluție „Container as a Service” pentru a permite ca aplicațiile IoT să fie utilizate în siguranță și rapid oriunde. Cooperarea strânsă cu partenerii de vânzări, cum ar fi distribuitorii sau integratorii de sisteme, simplifică, de asemenea, furnizarea eficientă din punct de vedere al costurilor a unor centre de date complete, gata de utilizare.

Avantajele competenței producătorului

Sistemele IT moderne asigură funcționarea multor companii. Având în vedere volumele de date din ce în ce mai mari, din ce în ce mai complexe, este mai important ca niciodată ca infrastructura digitală să fie întotdeauna gata de utilizare și să funcționeze în mod fiabil. Expertiza detaliată, timpii scurți de răspuns și cea mai înaltă calitate posibilă a asistenței din partea partenerului dvs. de service sunt condiții prealabile importante. Acordați încredere service-ului testat Rittal și beneficiați de următoarele avantaje:

Avantajele dvs.:

  • Asistență cuprinzătoare, de la proiectarea conceptuală până la serviciile post-vânzare – și nu numai
  • Asistență fiabilă pentru activele dvs. IT prin gestionarea profesională a ciclului de viață
  • Tehnicieni de service cu înaltă calificare & specialiști în infrastructură
  • Know-how solid cu competența producătorului
  • Procese de servicii bazate pe web și automatizate
  • Disponibilitate ridicată a pieselor de schimb originale

Aflați mai multe

Lefdal Mine Datacenter (LMD)

LMD de pe coasta de vest a Norvegiei stabilește noi standarde. Sistemul de tuneluri cu cinci etaje, care acoperă o suprafață de 120.000 m², are o capacitate totală de 200 MW. Este alimentat exclusiv cu energie regenerabilă și răcit cu apă dintr-un fiord din apropiere. Comparativ cu un centru de date în cloud din Germania, de exemplu, se pot realiza economii semnificative de costuri de până la 40%. Mai mult, instalația este extrem de sigură. Formațiunea stâncoasă oferă protecție naturală împotriva undelor electromagnetice, iar instalația în sine este accesibilă doar din două puncte de intrare.

Centrul de date al minei Lefdal este singura instalație de acest fel din lume și se dovedește a fi o investiție valoroasă, tot mai multe companii având nevoie de acces la resurse IT extrem de flexibile, sigure și eficiente. Containerele noastre standardizate Rittal RiMatrix Data Center îndeplinesc aceste cerințe, permițând implementarea unor infrastructuri IT flexibile și scalabile în doar șase săptămâni.

Configuratorul Centrului de Date RiMatrix

Planificați-vă centrul de date


Proiectați-vă propriul centru de date personalizat – rapid, ușor și adaptat cerințelor dumneavoastră! Creați-vă soluția personalizată în doar câteva minute. Încercați acum și începeți!

Ușor – Intuitiv de utilizat, chiar și fără cunoștințe de specialitate.
Plauzibil – Configurații solide din punct de vedere tehnic.
Rapid – Toate datele sunt disponibile în cel mai scurt timp.


Planificați-vă centrul de date acum!

Suntem aici pentru tine!

Ai întrebări? Te rugăm să ne contactezi. Vom fi încântați să răspundem la orice întrebări pe care le-ai putea avea despre ecosistemul nostru IT.