ELECTRIFICAȚI-VĂ SISTEMUL

Infrastructura de încărcare, eficiența energetică, cuplarea sectoarelor

Parcurgeți calea către Societatea Complet Electrică alături de un partener puternic

Sectorul energetic în are schimbări radicale

Soluții pentru consumul de energie

Tranziția Energetică nu se limitează la distribuirea și stocarea energiei electrice. Consumul de energie are diferite aspecte. Pe de o parte, este vorba despre un management eficient al energiei, cu ajutorul căruia companiile, în special cele din industria prelucrătoare, pot reduce consumul de energie electrică. Cuplarea sectoarelor, așadar conectarea între sectoarele Electricitate, Căldură, Clădiri, Trafic și Industrie este o altă componentă importantă a Tranziției Energetice

Referitor la creșterea mobilității electrice, este esențial să punem la dispoziție energia electrică în multe puncte descentralizate – în parcurile de încărcare, acasă, la angajator sau la cumpărături. Pe scurt: Infrastructura de încărcare este necesară acolo unde sunt parcate automobilele.

Concepte inovative în Grupul corporativ

Soluții integrate hardware și software măresc ritmul Tranziției Energetice. Rittal abordează aceste noi subiecte împreună cu companiile sale surori Eplan și GEC, pentru a digitaliza și automatiza procesele. Astfel chiar și sistemele și sarcinile complexe pot fi reprezentate într-un mod transparent și pot fi aliniate mai rapid cu viitorul.

Rezultatele sunt anumite Modele de Bună Practică, ce se bazează pe multe proiecte realizate de clienți. Astfel, există soluții pre-concepute pentru planificarea și implementarea parcurilor de încărcare pe care planificatorii din domeniul ingineriei electrice le pot accesa cu ușurință cu Eplan. Proiectul pre-configurat cuprinde toate detaliile, inclusiv hardware-ul industrial standardizat și necesită doar o personalizare minimă – Economie de timp prin excelență.

Avantajele dvs. dintr-o privire:

  • Planificarea și realizarea în timp record – În loc să faceți mari eforturi pentru a dezvolta lucruri noi, sunt disponibile soluții din cadrul celor mai bune practici
  • Calitate de primă clasă – Proiectare fără erori pentru soluții tehnice verificate și probate
  • Conlucrare perfectă – Hardware-ul și software-ul sunt adaptate într-un mod optim între ele
  • Posibilități de utilizare globală datorită respectării standardelor internaționale și a service-ului asigurat în întreaga lume
  • Partener orientat către viitor, cu soluții noi și inovative pentru Tranziția Energetică – pentru competitivitatea întreprinderii dvs.

Soluții tipice pentru infrastructura de încărcare 

Carcase de exterior

CS Toptec

Carcasă de exterior cu soclu de transport de 100 mm și copertină de ploaie cu proeminențe pe toate laturile. Panourile laterale, panoul din spate și ușa sunt complet cu pereți dubli la exterior, întregul cadru TS 8 este disponibil pentru instalare în...

Sisteme de incinte

Sistem de dulapuri VX25, tablă de oțel

Perfecțiunea sistemului. Noul sistem de dulapuri de tip baying VX25 din tablă de oțel oferă o calitate maximă a datelor și o inginerie fără cusur, un nivel redus de complexitate, plus economii de timp și o asamblare fiabilă. Sistemul de incinte mari...

Carcase compacte

Carcasă compactă AX

Perfecțiunea sistemului. Noua carcasă compactă AX oferă o calitate maximă a datelor și o inginerie fără cusur, precum și o asamblare sigură și flexibilă și o instalare interioară.

Carcase

Carcase pentru exterior

Carcasele pentru exterior sunt ideale pentru utilizare în exterior. Carcasele de perete CS și carcasele CS New Basic de la Rittal sunt disponibile din fabrică ca produse standard. Carcasele CS Toptec sunt soluția perfectă pentru proiectele dvs. de...

Distribuția energiei electrice

VX25 Ri4Power

Un întrerupător de joasă tensiune sigur, cu design testat, pentru mașini, echipamente și distribuție de energie.

Povesti de Succes

Tritium

Mobilitate electrică pentru toți

Disponibilitatea internațională și calitatea produselor Rittal au fost decisive pentru această comandă. Soluția Rittal este utilizată, printre altele, pentru a proteja componentele electrice sensibile ale stațiilor de încărcare de influențele mediului...

SBRS GmbH

Protejat de ploaie și radiații solare

Freiburg/Breisgau se mândrește cu flota de autobuze electrice, prietenoase cu mediul care asigură reducerea poluării. Încărcarea electrică optimă a autobuzelor este asigurată de o infrastructură de încărcare ingenioasă de la SBRS GmbH, cu componente de...