Cu ajutorul configuratorului RiPanel, vă puteți selecta rapid și ușor, cu un singur clic, cutiile și dulapurile de comandă și le puteți comanda direct prin intermediul magazinului online. Și în plus: Profitați de configurația fără erori a produselor și a accesoriilor și de planificarea mecanică detaliată. Niciodată nu a fost mai ușor să asamblați și să comandați propriul produs dorit!
În calitate de lider în inovație și tehnologie, Rittal se bazează pe procese de producție automatizate bazate pe principiile Industrie 4.0 pentru a fabrica produse de cea mai bună calitate în întreaga lume. Scopul este de a produce sisteme de dulapuri și dulapuri de distribuție cât mai eficient și mai perfect posibil, de exemplu la fabrica Rittal din Haiger, complet integrată digital.
Livrarea produselor de serie are loc în termen de 24/48 de ore în Germania sau Europa – conform promisiunii noastre:
„Rittal – Sistemul. Mai rapid, mai bun, pretutindeni.”
Procesul de comandă
Sistemele ECAD moderne nu sunt soluții izolate. Integrarea profundă în infrastructura IT a clienților face posibil transferul facturilor de materiale generate automat – pentru ofertare și achiziția de materiale – în sistemele ERP existente.
Prin urmare, în mod ideal, o soluție de inginerie nu include doar interfețe standardizate pentru sistemele ERP, PDM și PLM de top de pe piață, ci și instrumente pentru integrarea individuală a software-ului în peisajul sistemului IT al clientului.
Oferta noastră de soluții
- Integrarea datelor Eplan în sistemele ERP, PDM și PLM existente
- Mai multă transparență în procesul de dezvoltare a produselor
- Calea rapidă și ușoară către produsul potrivit
- Numeroase configuratoare vă sprijină în găsirea de soluții
- Tehnicienii pot alege desene CAD pentru fiecare produs din 70 de formate diferite
- Procesarea electronică a comenzii dvs.
- Automatizat – eficient și sigur prin formate standard
- Se economisesc costurile proceselor – se reduc erorile datorate activităților manuale
Documente de producție
Documentele de producție, cum ar fi desenele, listele de piese, listele de terminale, precum și toate datele necesare pentru etapele de producție automatizate sunt create automat cu ajutorul soluțiilor software care utilizează interfețe standardizate și date standardizate.
Oferta noastră de soluții
- De la crearea schemelor de circuite la layout-ul de asamblare și integrarea producției – rezolvați toate sarcinile cu un singur software.
- Furnizând informații despre comandă și documente de fabricație cuprinzătoare, obțineți o construcție automatizată a dulapului de comandă
- Reduceți timpii de execuție și costurile, menținând nivelul de calitate dorit
- Lucrați în mod profitabil - de la proiecte individuale în mărimea lotului de 1 bucată până la producția în serie
Reduceți timpii de execuție și limitați erorile și
costurile de producție:
- Utilizarea eficientă a resurselor
- Respectarea sporită a termenelor prin fiabilitatea optimizată a planificării
- Reacția pe termen scurt la schimbările de ultimă oră
- Securitatea datelor și actualizările automate prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generație
Logistică
Producătorul de dulapuri de comandă și de instalații de distribuție electrică primește datele clientului și le validează în ceea ce privește disponibilitatea datelor produsului, caracterul complet și caracterul adecvat pentru toate procesele ulterioare, de ex. în construcție și pregătirea lucrărilor. Dacă este necesar, datele trebuie prelucrate în consecință.
Oferta noastră de soluții
- 12 fabrici de producție pe 3 continente
- Tehnologie de producție la cel mai înalt nivel
- Mai mult de 260.000 de metri pătrați de spațiu de depozitare și peste 225.000 de spații pentru paleți în întreaga lume
- Produsele noastre standard sunt disponibile din stoc la nivel mondial
Comandate azi, livrate mâine:
- Pentru toate produsele de serie
- În cazul comenzilor telefonice plasate până în orele 14
- Pentru comenzi lansate prin intermediul magazinului online chiar și până la ora 14:30 (în Germania)
Punere în funcțiune
O listă completă și clară a materialelor și o listă MRP din sistemul ERP asigură enumerarea componentelor necesare în comanda de vânzare corespunzătoare, alături de etapele de producție ale acestora. Acest lucru permite montajul facil.
Oferta noastră de soluții
- Aveți acces rapid la toate informațiile relevante direct pe site
- Acest lucru sporește eficiența procesării comenzilor și a pieselor de schimb
Către următoarea etapă a procesului: Producție