Avantaje pentru utilizatorul final

„Chillerele din seria Rittal sunt omologate la nivel mondial și asigură o siguranță maximă împotriva defecțiunilor!”

Utilizare la nivel internațional prin conformitatea cu standardele și certificările internaționale.

Datorită intervalului mare de tensiune, dispozitivele pot fi utilizate cu toate frecvențele de rețea și tensiunile de rețea uzuale.

Siguranță contra defecțiunilor prin rețeaua internațională și fiabilă de service Rittal și prin disponibilitatea globală a pieselor de schimb. Deoarece componentele sunt prevăzute cu coduri QR, reordonarea consumabilelor și a pieselor de schimb este simplificată.

Monitorizare simplă posibilă prin monitorizarea de la distanță, prin interfața Rittal IoT sau card Ethernet. Modernizarea digitală permite monitorizarea modernă a condițiilor și contribuie semnificativ la creșterea fiabilității procesului.

Un plus pentru siguranță prin opțiuni de monitorizare extinse cu ajutorul senzorului de debit integrat în circuitul agentului de răcire, nivelul de umplere sau monitorizarea covorului filtrant.

„Seriile de chillere Rittal asigură precizie maximă și fiabilitatea instalațiilor“

Chillerele Rittal Chiller asigură o temperatură constantă a apei prin răcirea standard, de precizie . În loc să funcționeze compresorul de refrigerare la sarcină maximă și să irosească o mare parte din capacitatea de refrigerare, așa cum se întâmplă în cazul sistemului de reglare prin bypass cu gaz cald, turația motoarelor de curent continuu (compresor și ventilator) și a supapei electronice de expansiune este controlată cu precizie de către invertorul central.

Precizia deosebit de mare a temperaturii asigură inclusiv funcționarea extrem de precisă a utilajelor de prelucrare și lipsa afectării preciziei de lucru (de exemplu, în cazul răcirii cu laser).

„Chillerele din seria Ritall reprezintă sustenabilitatea și asigură eficiența energetică maximă!” 

Reducerea amprentei de CO2 și reducerea costurilor cu energia, prin eficiența energetică extrem de mare. Baza pentru eficiența energetică ridicată este un compresor cu turație controlată.

Cu tehnologia inovatoare Blue e+ se economisesc până la 70 de procente pentru energie , spre deosebire de chillere cu sistem de reglare prin bypass cu gaz cald.

Mai puțin agent frigorific pentru chillerul Rittal. Astfel, acestea reduc gazele fluorurate și funcționează foarte eficient datorită tehnologiei integrate, cu microcanal.

Spectru mare de capacități de la 1 la 50 kW disponibile în stoc

Chillere

Chillere TopTherm 1 - 6 kW

Chillerele TopTherm cu montare pe tavanul dulapului sau cele cu așezare pe podea sunt atât flexibile, cât și compacte. Acestea asigură răcirea economică a unei surse centrale de apă de răcire pentru schimbătoare de căldură aer/apă sau altele asemenea....

Chillere

Chillere Blue e+ 1 - 6 kW

Chillerele Blue e+ sunt eficiente, flexibile și compacte. Acestea oferă o răcire centralizată și rentabilă a apei de răcire și sunt utilizate pentru alimentarea schimbătoarelor de căldură aer/apă etc. Economii de energie de până la 70% datorită...

Chillere

Chillere Blue e 8 - 48 kW

Chillerul Blue e integrat in dulapul tip VX cu așezare pe podea asigură o răcire centralizată și eficientă a fluidului de răcire. Tehnologia cu microcanale reduce volumul de agent frigorific necesar. Operarea intuitivă prin intermediul ecranului tactil...

Chillere TopTherm

Chillere VX25 TopTherm 8 - 20 kW

Chillerele VX25 TopThem au un design compact, dar au o gamă largă de aplicații de răcire. Se potrivesc perfect cu toate incintele, au o amprentă minimă, promit o eficiență sporită și sunt disponibile cu livrare imediată din stoc.

Mai multe informații și contacte pentru consiliere individuală

Cod poștal

Utilizarea chillerelor Rittal