Volumele de date în creștere și, prin urmare, cerințe tot mai mari față de infrastructura IT conduc în mod repetat la probleme de spațiu în mediile IT existente.
Containerele pentru centrele de date sunt deosebit de potrivite pentru extinderea infrastructurii IT în afara sediului companiei. Containerul pentru centrele de date este mobil, scalabil, sigur și, mai presus de toate, rapid disponibil pentru dvs. Datorită designului său modular, un container pentru centrul de date, poate fi echipat în mod flexibil și individual în funcție de cerințele dvs.
Până acum, răcirea mediului IT a fost întotdeauna plasată în interiorul unui container. Inovația în materie de răcire Rittal Blue e+ Outdoor pentru containerele de centre de date constă în faptul că unitatea de climatizare este fixată direct pe peretele exterior al containerului. Nu se mai pierde spațiu pentru unitățile de climatizare din interiorul containerului. Aceasta înseamnă: vă rămâne mai mult spațiu pentru rack-uri! În plus, datorită tehnologiei hibride a sistemului de răcire exterioară Blue e+, beneficiați de un sistem de climatizare care economisește resurse, costuri și energie.
- Container durabil din tablă de oțel, special conceput pentru aplicații IT.
- Construcție încapsulată a peretelui interior cu materiale termoizolante.
- Echipare completă cu aer condiționat redundant pentru centrul de date, rack-uri pentru servere de 19", inclusiv gestionarea cablurilor, podea dublă, detectare timpurie a incendiilor, sistem de stingere a incendiilor, distribuție de rețea, distribuție de putere IT și sisteme UPS, inclusiv sistem de bypass.
Cheia eficienței
Aflați din videoclipul nostru cum puteți stăpâni provocările transformării digitale și ce altceva are de oferit soluția noastră IT.
Economisiți 1⁄3 din costurile cu energia, folosind sistemul de răcire Blue e+ Outdoor
Cu tehnologia hibrid a unităților de climatizare Blue e+, duceți eficiența energetică a sistemului de climatizare a centrului dvs. de date la o nouă dimensiune. Cum funcționează tehnologia Blue e+? Pe lângă un circuit de răcire activă pentru răcirea orientată pe cerere a IT, unitatea de climatizare exterioară Blue e+ are un circuit de răcire pasivă. Cu ajutorul Heat Pipe integrate (ca o componentă pasivă), căldura este disipată automat în mediul înconjurător de îndată ce temperatura ambiantă este mai mică decât temperatura internă din culoarul fierbinte al containerului centrului de date. Acest efect are o influență enormă asupra eficienței, în special în cazul diferențelor mari de temperatură, economisind astfel o cantitate mare de energie și, în același timp, costuri energetice.
Avantajele sistemului de climatizare Blue e+ Outdoor
Economie medie de ⅓ din costurile de energie* datorită tehnologiei hibride.
* prin comparație cu o soluție de răcire convențională
Economii de costuri în medie de aproximativ 18 % TCO*
*în comparație cu o soluție de climatizare convențională, cu o sarcină medie de 75 % pe parcursul a 10 ani de funcționare.
Datorită tehnologiei hibride cu componente pasive, unitățile de răcire exterioare Blue e+ reduc emisiile de Co2 cu până la 17,4 tone pe an.*.
*Comparativ cu o soluție de climatizare convențională. Putere 60 kW, sarcină maximă, locație: Frankfurt/Main, 460 g/kWh CO2/kWh
Interfață inteligentă între unitatea de răcire exterioară Blue e+ și sistemul de monitorizare și de gestionare a energiei al clientului.
O singură unitate pentru toate tensiunile și rețelele – Utilizare la nivel mondial datorită blocului de alimentare universal și certificărilor internaționale.
Economie de spațiu și instalare ușoară a unităților de climatizare Blue e+ Outdoor. Unitatea de climatizare Blue e+ Outdoor se fixează direct pe decupajul în perete al containerului.
Dimensiune scalabilă a containerelor și control climatic personalizat
Dimensiunea containerului poate varia în funcție de echipamentul din infrastructura dvs. IT. Containerele pentru centre de date de la Rittal sunt construite la dimensiuni individuale, precum și la dimensiuni ISO (20ft și 40ft).
Rittal vă oferă containere cu lățimea de 3 m. Datorită dimensiunilor generoase, tehnicienii și administratorii au mai mult spațiu liber pentru lucrările de instalare și întreținere. Acest lucru vă scutește de necesitatea unei structuri speciale. Pe de altă parte, versiunea ISO a containerului pentru centre de date trebuie montată pe sisteme de șine glisante datorită lățimii sale înguste, pentru a respecta toate standardele de siguranță și pentru a simplifica instalarea sistemului IT.
Există un alt avantaj care intră în joc cu conceptul special de răcire exterioară Rittal Blue e+ pentru containerele centrelor de date: Datorită decupajelor prefabricate în peretele containerului, se pot monta rapid și ușor unități de refrigerare suplimentare – fără conducte costisitoare de agent frigorific și fără o unitate exterioară externă. În acest fel, sistemul dvs. IT se poate dezvolta în funcție de nevoi și se poate adapta individual la cerințe.
Pentru ce aplicație se potrivește sistemul de climatizare Blue e+ Outdoor?
Expertul nostru Philipp Müller (Head of Global Data Center Projects) răspunde la cinci întrebări importante despre containerul pentru centre de date cu tehnologie de răcire Blue e+ Outdoor.
Aflați mai multe despre modul în care infrastructura dvs. IT poate fi răcită în mod optim cu foarte puțină tehnologie și cu dispozitive în mare parte pasive.
Aveți întrebări?
Vă stăm la dispoziție pentru toate întrebările. Scrieți-ne folosind formularul de contact.