Dulapuri exterioare Toptec

Funcționalitate și siguranță – indiferent de condițiile meteo.

Avantaje dintr-o privire

  • Design inteligent prin construcția cu pereți dubli, efectul coșului de fum reduce influența radiației solare și creează o performanță pasivă de disipare a căldurii
  • Acoperișul în consolă pe toate laturile oferă protecție suplimentară împotriva umezelii, a zăpezii și a razelor solare
  • Cadru TS 8 pentru o instalare flexibilă în interior (se poate realiza alternativ prin placă de montaj sau cu 19")
  • Utilizarea materialelor de înaltă calitate: Cadru din oțel inoxidabil V2A, părți plate din aluminiu
  • Suprafață acoperită cu pulbere și cu vopsea pe bază de poliester rezistent la UV (RAL 7035), pentru o protecție optimă împotriva intemperiilor.
  • Îndeplinește condițiile claselor de protecție IP55 și IK 10
  • Soclu de transport de 100 mm

 

Dulapurile de exterior Toptec sunt disponibile în două versiuni diferite:

Dulapuri exterioare

CS Toptec

Dulapurile de exterior cu soclu de transport de 100 mm și copertină de ploaie cu proeminențe pe toate laturile. Panourile laterale, panoul din spate și ușa sunt complet cu pereți dubli la exterior, întregul cadru TS 8 este disponibil pentru instalare în...