Cooling units keep the enclosure internal temperature at a constant level, which is independent of the ambient temperature. The air routing meets individual requirements. Two separate circuits prevent the ingress of dust into the enclosure.
Cooling units, Thermoelectric Cooler
Agenți frigorifici conformi cu gazele fluorurate (FGA) cu un GWP sub 150
Legislația mai strictă, cum ar fi Regulamentul privind gazele fluorurate, înseamnă că firmele industriale trebuie să joace acum un rol cheie în creșterea protecției climei. Scopul este de a reduce amprenta lor de carbon. Dacă vrem ca firmele să rămână competitive pe piețele globale, sunt necesare acțiuni rapide. La Rittal, înțelegem pe deplin acest sentiment de urgență. De aceea, am convertit deja întregul nostru portofoliu de produse climatice la agentul frigorific R-513A în 2024.
Portofoliul nostru de produse pentru un viitor sustenabil
GWP 0.5
- Unități de răcire Blue e+ S 0.3–1.0 kW
- Unități de răcire Blue e+ 1.6–5.5 kW
- Chillere Blue e+ 1.5–7.0 kW
- Produsele primesc un nou număr de articol
- Disponibilitate:
Unități de răcire din T1 2026, chillere din T2 2026
GWP 631
- Portofoliul existent Blue e și Blue e+
- În multe regiuni, precum SUA și China, agenții frigorifici cu un GWP mai ridicat vor continua să fie permise în viitor
Motive întemeiate pentru a utiliza agentul frigorific R-1234yf
Suntem aici pentru tine!
Ai întrebări? Te rugăm să ne trimiți un mesaj. Vom fi încântați să răspundem la toate întrebările tale legate de Regulamentul F-Gas și trecerea la agenți frigorigeni.
Pe scurt: Regulamentul privind gazele fluorurate (UE)
Prevederile de preemțiune și obligațiile de reglementare
Dispozițiile Regulamentului privind gazele fluorurate se aplică exclusiv echipamentelor noi introduse pe piață – sistemele existente pot continua să fie operate și întreținute ca de obicei până în 2032, utilizând agenții frigorifici R134a, R410a și R-513A. După aceea, va intra în vigoare o interdicție de service și întreținere pentru sistemele care utilizează agenți frigorigeni cu un GWP care depășește 750.
Important pentru producători, importatori și exportatori Oricine importă sau exportă agenți frigorigeni sau echipamente care conțin gaze fluorurate (F-gaze) trebuie să se înregistreze pe Portalul F-Gas al Uniunii Europene la adresa.