Sustenabilitate care funcționează

Reducerea emisiilor de CO₂ prin metoda Blue e+

Vă sprijinim în reducerea amprentei de CO₂ a mașinilor și a utilajelor cu cele mai eficiente soluții de climatizare din lume și concepte Smart Service. O unitate de climatizare Blue e+ economisește în medie 1 t de CO₂ pe an. Aceasta corespunde absorbției de CO₂ a unui fag în 80 de ani. Gama de produse Rittal Blue e+ vă oferă soluții pentru toate cerințele și pentru fiecare aplicație.

Ce-ar fi dacă? Descoperiți oportunitățile pentru un plus de eficiență și sustenabilitate.

O tehnologie care face diferența

Sustenabilitatea pe toate planurile

Tehnologia hibridă unică la nivel mondial asigură o economie medie de energie de 75 % în comparație cu sistemele convenționale. Acest lucru asigură o reducere semnificativă a amprentei de CO2 și aduce o contribuție importantă la neutralitatea climatică. O durată de viață mai lungă a componentelor instalate, utilizarea la nivel mondial și ofertele de servicii digitale asigură sustenabilitatea la toate nivelurile.  

Blue e+ asigură eficiența maximă

Definiția eficienței? Mai puțin înseamnă mai mult. sau: Unitățile de climatizare Blue e+ minimizează costurile și asigură o protecție mai multă a mediului înconjurător.

Eficiență energetică revoluționară prin intermediul unei tehnologii hibride inovatoare:

  • Două circuite de refrigerare paralele care funcționează separat sau împreună, în funcție de diferența de temperatură.
  • Climatizare pasivă: circuit de răcire Heat-Pipe (evacuează căldura din dulapul de comandă imediat ce temperatura mediului ambiant este sub valoarea de setare
  • Climatizare activă: circuit de refrigerare cu compresor cu componente cu viteză controlată pentru răcire la cerere

Controlul prin invertor asigură o temperatură constantă în dulapul de comandă și, astfel, o durată de viață mai lungă a componentelor.

O tehnologie care s-a dovedit că economisește în medie 75 % din energie.

Un element pentru toate aplicațiile

Dacă nu se potrivește, fă-l să se potrivească! Nu există așa ceva la Rittal. Soluțiile noastre Blue e+ se potrivesc întotdeauna: pentru orice aplicație, pentru orice loc de utilizare sau orice domeniu.

Flexibilitate maximă prin capacitatea unică de multi-tensiune

0,3 kW & 0,5 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
1 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 2~, 50/60 Hz
1,3 kW – 2,6 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 3~, 50/60 Hz
3,8 kW – 5,8 kW 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
  • Capacitate de utilizare la nivel mondial datorită certificărilor și datelor specifice fiecărei țări
  • Utilizare flexibilă datorită gamei largi de temperaturi de la -20 °C la +60 °C (de la -30 °C la +60 °C pentru unitățile de climatizare exterioare)
  • Vizualizarea stărilor de funcționare și a mesajelor de sistem/alarmă prin Smart Service Portal

Un plus de siguranță pentru mai multă sustenabilitate

În funcționarea instalației, siguranța este un factor cheie – unitățile de climatizare Blue e+ sunt extrem de fiabile, necesită mai puțină întreținere și sunt rapid gata de utilizare.

  • Mai multă protecție datorită clasei de protecție ridicată IP 55 sau IP 56 pentru unitățile de climatizare exterioare
  • Mai multă siguranță datorită evaporării condensului integrat ca standard, începând de la 0,3 kW
  • Mai multă rapiditate datorită termenelor scurte de livrare și a disponibilității sigure a produselor și pieselor de schimb în întreaga lume (produse standard din stoc)
  • Mai multă eficiență a serviciilor și procese de service mai bune prin întreținere predictivă

Blue e+ este conceput pentru a vă face munca cât mai ușoară posibil.

Concentrați-vă asupra lucrurilor esențiale – planificare, operare și asamblare fără efort

  • Proiectare și parametrizare mai rapidă datorită instrumentelor utile (RiTherm, Scan & Service App, Quick Finder) 
  • Efort de planificare redus datorită decupajelor de montare uniforme, dreptunghiulare, pentru toate tipurile de montare (montare la suprafață, instalare parțială (de la 1,6 kW) și instalare completă)

* nu se aplică unităților de răcire Blue e+ Dynamic

  • Costuri de întreținere reduse datorită accesibilității ușoare pentru întreținere și service și înlocuirii simple a componentelor
  • Întreținere bazată pe nevoi specifice și depanare simplificată prin intermediul conceptului Smart Service
  • Operabilitate simplificată prin interfețe inteligente: Interfață NFC pentru  Scan & Service App, conexiune USB, pentru actualizări software și Services, afișaj (până la1 kW) sau ecran tactil (de la 1,6 kW), IoT Interface pentru monitorizare de la distanță

Totul la vedere

Soluțiile noastre de climatizare – potrivite în toate industriile

NOU: Certificare DNV – Unități de răcire Blue e+ Dynamic

Condițiile extreme necesită soluții robuste. Acesta este motivul pentru care Rittal a dezvoltat în continuare seria sa de unități de răcire Blue e+. Datorită designului mecanic stabil, unitățile de răcire sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în aplicații dinamice, cum ar fi în industria maritimă, în logistică și în aeroporturi.

Aflați mai multe

Galeria de produse

Unitățile cu ventilator și filtru Rittal Blue e+ vă ajută să vă atingeți obiectivele climatice, reducând în același timp costurile cu energia. Debitul de aer cu 40% mai mare al noii unități cu ventilator și filtru cu filtru plisat – comparativ cu un filtru din fibre tăiate – este de neegalat de nicio altă unitate de pe piață.


Aflați mai multe

Pur și simplu modernizați acum!

Cu sistemul de dirijare aer pentru unitățile de răcire Rittal, obțineți o direcționare țintită a aerului rece pentru a evita formarea de cuiburi de căldură.

Aflați mai multe

Unitățile de climatizare din clasele de putere mică, cu tehnologia Blue e+ dovedită, oferă cea mai mare eficiență energetică la nivel mondial. Acest lucru duce la o reducere semnificativă a amprentei de CO2 a mașinilor și a utilajelor. Un nou agent frigorific asigură, de asemenea, o valoare a potențialului de încălzire globală cu 56 % mai mică. Blue e+ S vine cu un design nou și cu multe funcții inteligente, de exemplu, conectarea directă la portalul Smart Service. Și dvs. puteți beneficia de asistența noastră pentru conversie!

Aflați mai multe

Un bilanț unic în lume pentru CO2, prin tehnologia hibrid inovatoare. Economii medii de energie de 75 % datorită componentelor cu viteză controlată și tehnologiei cu conductă de căldură (Heat Pipe). Capacitate unică de multi-tensiune pentru utilizare la nivel mondial. Utilizare intuitivă folosind ecranul tactil. Decupaj de montare identic (montat la suprafață, montat parțial sau montat încastrat) pentru patru clase de performanță (1,6 kW – 5,8 kW).

Aflați mai multe

Unități de climatizare montate pe perete, eficiente energetic, care economisesc CO2. Versiunea destinată aplicațiilor chimice, Blue e+ în clasele de putere de la 1,6 kW la 5,8 kW. Datorită unui finisaj special de vopsire a componentelor, acestea oferă o protecție optimă pentru mediile poluate - în special în aplicațiile în care acidul sulfuric poate fi prezent în aer sub formă de aerosoli.

Aflați mai multe

Unități de climatizare eficiente din punct de vedere energetic și durabile Blue e+ Outdoor în clasele de putere de la 1,5 kW la 5 Kw. Acestea oferă o protecție optimă pentru mediile solicitante datorită gradului de protecție ridicat IP 56 / UL tip 12/3R/4 și a intervalului de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Unitatea de climatizare poate fi montată în trei moduri (montat la suprafață, montat parțial și montat încastrat), de exemplu pe soluțiile de proiect Toptec.

Aflați mai multe

Sustenabile, flexibile și compacte: Chiller Blue e+ oferă, printre altele, o răcire centralizată și economică a apei de răcire și, prin urmare, a schimbătoarelor de căldură aer/apă de alimentare. Economiile de energie de până la 70 % sunt posibile datorită componentelor cu viteză controlată și tehnologiei invertorului. Omologările internaționale și capacitatea de utilizare la mai multe tensiuni asigură utilizarea în întreaga lume. Operarea intuitivă prin intermediul ecranului tactil și interfețele de comunicare inteligente fac ca operarea și analiza să fie convenabile.

Aflați mai multe

Sustenabilitate care funcționează

Avantaje digitale pentru o amprentă de CO2 mai bună

Cine gândește la scară digitală în ansamblu creează mai multă valoare – unitățile de climatizare Blue e+ S asigură procese și mai ușoare prin intermediul aplicațiilor și serviciilor inteligente.

Prin intermediul NFC, puteți stabili o conexiune între smartphone și unitatea de climatizare pentru a putea transfera datele și parametrii aparatului sau puteți scana codul QR pentru a avea toate informațiile relevante despre produs dintr-o privire:

  • Parametrizare mai rapidă și punere în funcțiune a unităților dvs. de climatizare
  • Lucru mai eficient ca timp cu Fast-Copy (copiați 1:1 setările pe alte unități de climatizare)
  • Crearea și expedierea unui mesaj de service 
  • Crearea șinbsp;expedierea listelor cu accesorii și piese de schimb
  • O privire de ansamblu suplimentară asupra tuturor informațiilor legate de produse 
  • Gestionarea produselor scanate

Interfața IoT este o componentă centrală pentru interconectarea inteligentă a soluțiilor de răcire Rittal sau a senzorilor pentru monitorizarea condițiilor ambientale. Echipat cu o mare varietate de interfețe și protocoale, acesta este utilizat pentru a colecta și transmite date către sisteme IT de nivel superior sau către sisteme de monitorizare locală a stării mașinilor.

  • Mai eficient prin integrarea optimă a unităților de climatizare, a chillerelor Blue e+ și a senzorilor în aplicațiile pentru Industry 4.0
  • Mai rapid prin comunicarea continuă de la senzor la cloud
  • Mai sigur prin conectarea la sisteme de monitorizare sau de gestionare a energiei de nivel superior

Aflați mai multe

Referințe și premii

Suntem aici pentru dvs.

Aveți întrebări? Atunci scrieți-ne. Vă stăm la dispoziție pentru toate întrebările pe tema tehnologiei sustenabile de răcire Blue e+.